Filtreringsvillkor
  • Thread Dia.
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Air Couplers / Locking / Socket / Threaded

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
Antal:

Skiss och specifikationstabell

Air Couplers/Locking/Socket/Threaded:Related Image

TypeMaterialSurface Treatment
MCSTMSteelNickel Plating

Specifications

Part Number
MCSCS10
Part NumberThread Dia.
T
(L)HdMass (g)Unit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 4 pc(s).5~20
MCSTM20R 1 / 460197.589
30R 3 / 860.5191091
40R 1 / 2562413102
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Thread Dia.

RoHS?Minsta beställningsantal
Rc1/4
10
1 stycken
Rc3/8
10
1 stycken
Rc1/2
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
9.06 €
( 10.78 € )
5 arbetsdagar
9.06 €
( 10.78 € )
5 arbetsdagar
12.08 €
( 14.38 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

One air coupling, locking type, male threaded socket. [Fluid Used]Air

Skiss och specifikationer

More Information

TypeSocketsSockets - High Flow Rate Type
Applicable FluidAir / Water (Stainless Steel Type)Air
Operating Temperature Range-20~80°C-20~60°C
Max. Operating Pressure1.5MPa1.5MPa

TypeSocketsSockets - High Flow Rate Type
Pressure Resistant2.0MPa2.0MPa
Seal MaterialNitrile Rubber
Structure of ValveSingle Passage Opening Closing Type (Only socket has valve structure)