1
Filtreringsvillkor
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • D Dim.(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Caster Replacement Wheel Light Duty

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
Antal:

Skiss och specifikationstabell

GYUL
Replacement Wheels for Casters: Related Image
[M]Material: Rubber (Black)
No Integrated Bearing

Specification Table

Part Number
GYUL38
Part NumberdHWAllowable Load
(N)
Mass
(g)
TypeD
GYUL254.71412807
325.2161412023
386.2201720028
406.2211720029
506.2242030054

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

D Dim.

(mm)

RoHS?Minsta beställningsantal
25
12
4.7
14
25
10
1 stycken
32
14
5.2
16
32
10
1 stycken
38
17
6.2
20
38
10
1 stycken
40
17
6.2
21
40
10
1 stycken
50
20
6.2
24
50
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
0.82 €
( 0.98 € )
5 arbetsdagar
0.55 €
( 0.65 € )
5 arbetsdagar
0.60 €
( 0.71 € )
5 arbetsdagar
0.85 €
( 1.01 € )
5 arbetsdagar
1.03 €
( 1.23 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features] Made of rubber, integrated wheel type. Bearings are not fitted.