1
Filtreringsvillkor
  • Lager
  • O.D. D(φ)
  • Width B(mm)
  • Allowable Rotational Speed(1/min)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
  • Guide Followers

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss och specifikationstabell

    Guide Followers:Related Image

    ApplicationTypeMaterialAccessory
    External PartsInternal Parts (Bearing)
    GeneralGFREN 1.4029 Equiv.EN 1.3505 Equiv.Hex Nut 1 pc. (EN 1.4301 Equiv.)

    Specifications

    Part Number
    GFR6
    Part NumberDMxPitchBB1Lrf
    (Min.)
    HBasic Load RatingAllowable Rotational Speed (rpm)Mass (g)Unit Price
    Typed ToleranceC (Dynamic) kNCor (Static) kN
    GFR3- 0.007
    - 0.015
    103x0.58.59.51750.26.81.50.8400.268520005
    4124x0.79112060.47.821.0650.405380008
    5135x0.81012237.50.22.51.0720.4143600011
    6166x1.0121428910.831.6200.6603000018
    8198x1.2516321113.842.4151.0652400028
    kgf=Nx0.101972


    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    O.D. D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    Basic Load Rating Cr (Dynamic)

    (kN)

    Basic Load Rating Cor (Static)

    (kN)

    Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    10
    8.5
    0.840
    0.268
    52000
    10
    1 stycken
    12
    9
    1.065
    0.405
    38000
    10
    1 stycken
    13
    10
    1.072
    0.414
    36000
    10
    1 stycken
    16
    12
    1.620
    0.660
    30000
    10
    1 stycken
    19
    12
    2.415
    1.065
    24000
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    11.07 €
    ( 13.17 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    11.58 €
    ( 13.78 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    12.08 €
    ( 14.38 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    12.08 €
    ( 14.38 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    12.35 €
    ( 14.70 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag

    Detaljerad information

    Skiss och specifikationer

    Example of Use

    Guide Followers:Related Image