Filtreringsvillkor
  • Wheel Width W(mm)
  • Allowable Load for Wheel (per pc.)(kgf)
  • Wheel O.D. D(mm)
  • Wheel Pitch P(mm)
  • Wheel Surface Treatment
  • External Shape Height H(mm)
  • Conveyer Length L(mm)
  • Number of Wheels
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 7 arbetsdagar

Roller Carriers

Artikelnummer:

Ej färdigt: 114 kandidater hittades.
Antal:

Skiss och specifikationstabell


 
Type[M] Material[S] Surface Treatment
P = 30P = 35(1) RollerBearing(2) Frame(3) Screw, Nut(1) RollerBearing(2) Frame(3) Screw, Nut
CRONKCRONKFSteelTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent Chromate
CROJKCROJKFPolyacetalSteel
[ ! ] The end faces of the cut frames have not been surface treated.

Specification Table

Part NumberNumber of Wheels
CRONK20
■Allowable Load per Wheel
Wheel MaterialLoad Capacity
Steel30 kgf (294 N)
Polyacetal20 kgf (196 N)
Part NumberOverall Length (L)
TypeWheel
Qty.
Pitch × Quantity
P = 30
Pitch × Quantity
P = 35
Cantilever Type

CRONK
CRONKF
(Steel)

CROJK
CROJKF
Polyacetal
385100
4115135
5145170
6175205
7205240
8235275
9265310
10295345
11325380
12355415
13385450
14415485
15445520
16475555
17505590
18535625
19565660
20595695
21625730
22655765
23685800
24715835
25745870
26775905
27805940
28835975
29865
30895
31925
32955
33985

Alterations

Roller Carriers, Cantilever Type: Related Image

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Wheel Width W

(mm)

Allowable Load for Wheel (per pc.)

(kgf)

Wheel O.D. D

(mm)

Wheel Pitch P

(mm)

Wheel Surface Treatment

External Shape Height H

(mm)

Conveyer Length L

(mm)

Number of Wheels

RoHS?Minsta beställningsantal
7
20
26
30
Not Provided
30
85
3
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
115
4
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
145
5
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
175
6
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
205
7
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
235
8
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
265
9
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
295
10
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
325
11
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
355
12
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
385
13
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
415
14
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
445
15
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
475
16
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
505
17
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
535
18
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
565
19
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
595
20
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
625
21
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
655
22
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
685
23
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
715
24
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
745
25
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
775
26
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
805
27
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
835
28
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
865
29
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
895
30
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
925
31
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
955
32
10
1 stycken
7
20
26
30
Not Provided
30
985
33
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
100
3
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
135
4
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
170
5
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
205
6
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
240
7
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
275
8
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
310
9
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
345
10
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
380
11
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
415
12
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
450
13
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
485
14
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
520
15
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
555
16
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
590
17
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
625
18
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
660
19
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
695
20
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
730
21
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
765
22
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
800
23
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
835
24
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
870
25
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
905
26
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
940
27
10
1 stycken
7
20
26
35
Not Provided
30
975
28
10
1 stycken
9
30
25
30
Trivalent Chromate
29.5
85
3
10
1 stycken
9
30
25
30
Trivalent Chromate
29.5
115
4
10
1 stycken
9
30
25
30
Trivalent Chromate
29.5
145
5
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
11.97 €
( 14.24 € )
7 arbetsdagar
15.00 €
( 17.85 € )
7 arbetsdagar
18.14 €
( 21.59 € )
7 arbetsdagar
21.02 €
( 25.01 € )
7 arbetsdagar
24.05 €
( 28.62 € )
7 arbetsdagar
26.96 €
( 32.08 € )
7 arbetsdagar
30.11 €
( 35.83 € )
7 arbetsdagar
33.00 €
( 39.27 € )
7 arbetsdagar
36.02 €
( 42.86 € )
7 arbetsdagar
39.04 €
( 46.46 € )
7 arbetsdagar
41.94 €
( 49.91 € )
7 arbetsdagar
44.97 €
( 53.51 € )
7 arbetsdagar
47.99 €
( 57.11 € )
7 arbetsdagar
51.00 €
( 60.69 € )
7 arbetsdagar
54.02 €
( 64.28 € )
7 arbetsdagar
56.93 €
( 67.75 € )
7 arbetsdagar
59.95 €
( 71.34 € )
7 arbetsdagar
62.97 €
( 74.93 € )
7 arbetsdagar
65.99 €
( 78.53 € )
7 arbetsdagar
68.90 €
( 81.99 € )
7 arbetsdagar
71.91 €
( 85.57 € )
7 arbetsdagar
74.94 €
( 89.18 € )
7 arbetsdagar
78.71 €
( 93.66 € )
7 arbetsdagar
80.86 €
( 96.22 € )
7 arbetsdagar
83.62 €
( 99.51 € )
7 arbetsdagar
86.90 €
( 103.41 € )
7 arbetsdagar
89.41 €
( 106.40 € )
7 arbetsdagar
92.81 €
( 110.44 € )
7 arbetsdagar
95.83 €
( 114.04 € )
7 arbetsdagar
98.87 €
( 117.66 € )
7 arbetsdagar
101.89 €
( 121.25 € )
7 arbetsdagar
12.72 €
( 15.14 € )
7 arbetsdagar
16.00 €
( 19.04 € )
7 arbetsdagar
19.52 €
( 23.23 € )
7 arbetsdagar
22.67 €
( 26.98 € )
7 arbetsdagar
25.82 €
( 30.73 € )
7 arbetsdagar
28.59 €
( 34.02 € )
7 arbetsdagar
32.23 €
( 38.35 € )
7 arbetsdagar
35.26 €
( 41.96 € )
7 arbetsdagar
38.66 €
( 46.01 € )
7 arbetsdagar
41.68 €
( 49.60 € )
7 arbetsdagar
45.08 €
( 53.65 € )
7 arbetsdagar
47.99 €
( 57.11 € )
7 arbetsdagar
51.00 €
( 60.69 € )
7 arbetsdagar
54.39 €
( 64.72 € )
7 arbetsdagar
57.69 €
( 68.65 € )
7 arbetsdagar
61.09 €
( 72.70 € )
7 arbetsdagar
64.35 €
( 76.58 € )
7 arbetsdagar
67.24 €
( 80.02 € )
7 arbetsdagar
70.91 €
( 84.38 € )
7 arbetsdagar
73.93 €
( 87.98 € )
7 arbetsdagar
77.20 €
( 91.87 € )
7 arbetsdagar
80.35 €
( 95.62 € )
7 arbetsdagar
83.62 €
( 99.51 € )
7 arbetsdagar
85.90 €
( 102.22 € )
7 arbetsdagar
89.30 €
( 106.27 € )
7 arbetsdagar
93.19 €
( 110.90 € )
7 arbetsdagar
11.97 €
( 14.24 € )
7 arbetsdagar
15.00 €
( 17.85 € )
7 arbetsdagar
18.14 €
( 21.59 € )
7 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features] A product that can be used as a guide without taking up much width. -The material of the frame is steel.

Försiktighet

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Skiss och specifikationer

App. Example

Roller Carriers, Cantilever Type: Related Image