Artikelnummer:
kandidater hittades.B Shape - Flat Type | B Shape - R Type | |
![]() | ![]() |
Type | Type | Bearing | [M] Material | [H] Hardness | Hub Material | Color |
UMBBKBOS UMBBBOS UMBGBOS UMBLBOS UMBBBOSR | Flat | Steel | Urethane | A95 | Free Cutting Steel (Electroless Nickel Plating) | Black |
A90 | ||||||
A70 | ||||||
A50 | ||||||
R Type | A90 |
Part Number | — | D |
UMBBBOS6 | — | 30 |
Part Number | D | Allowable Load N (kgf) | W | B | D1 | B1 | H | F | M (Coarse) | R | Used Bearing | ||||
Type | d | Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | ||||||||||
UMBBKBOS UMBBBOS UMBGBOS UMBLBOS UMBBBOSR | 6 | 30 | 201 (20.5) | 176 (18) | 94 (9.6) | 51 (5.2) | 19.5 | 11 | 13 | 8 | 10 | 10 | 4 | 15 | 6000ZZ |
8 | 40 | 369 (37.6) | 274 (18) | 122 (12.4) | 96 (9.9) | 20.5 | 12 | 19 | 9 | 15 | 6002ZZ | ||||
10 | 40 | ||||||||||||||
15 | 45 | 391 (39.9) | 343 (35) | 130 (13.3) | 98 (10.1) | 22.5 | 23 | 20 | 12 | 5 | 6904ZZ | ||||
20 | 65 | 999 (101.9) | 750 (70) | 333 (34) | 250 (25.8) | 29.0 | 19 | 30 | 15 | 25 | 20 | 6205ZZ |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
20.00 € ( 23.80 € ) | 7 arbetsdagar |
21.75 € ( 25.88 € ) | 7 arbetsdagar |
21.75 € ( 25.88 € ) | 7 arbetsdagar |
23.92 € ( 28.46 € ) | 7 arbetsdagar |
26.56 € ( 31.61 € ) | 7 arbetsdagar |
22.27 € ( 26.50 € ) | 7 arbetsdagar |
23.53 € ( 28.00 € ) | 7 arbetsdagar |
23.53 € ( 28.00 € ) | 7 arbetsdagar |
26.32 € ( 31.32 € ) | 7 arbetsdagar |
30.36 € ( 36.13 € ) | 7 arbetsdagar |
20.50 € ( 24.39 € ) | 7 arbetsdagar |
23.53 € ( 28.00 € ) | 7 arbetsdagar |
23.53 € ( 28.00 € ) | 7 arbetsdagar |
26.45 € ( 31.48 € ) | 7 arbetsdagar |
29.48 € ( 35.08 € ) | 7 arbetsdagar |
21.75 € ( 25.88 € ) | 7 arbetsdagar |
22.77 € ( 27.10 € ) | 7 arbetsdagar |
22.77 € ( 27.10 € ) | 7 arbetsdagar |
25.69 € ( 30.57 € ) | 7 arbetsdagar |
28.86 € ( 34.34 € ) | 7 arbetsdagar |
23.92 € ( 28.46 € ) | 7 arbetsdagar |
25.05 € ( 29.81 € ) | 7 arbetsdagar |
25.05 € ( 29.81 € ) | 7 arbetsdagar |
26.94 € ( 32.06 € ) | 7 arbetsdagar |
31.51 € ( 37.50 € ) | 7 arbetsdagar |