Artikelnummer:
kandidater hittades.Part Number | Material | Grade | Color |
PIJC | Polycarbonate | Standard | Transparent |
PIJA | Acrylic |
Part Number | - | D | - | L |
PIJC22 | - | 200 | ||
PIJA20 | - | 100 | ||
FPIJJ | - | D50 | - | L550 |
Part Number | L 1mm increment | t | t Tolerance | V | Unit Price | |||||||
Type | D Selection | D Tolerance | L50~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | ||||
PIJC (Polycarbonate) | 13 | ±0.2 | 50~1000 | 2.0 | ±0.2 | 9 | ||||||
18 | 14 | |||||||||||
22 | 18 | |||||||||||
26 | ±0.3 | 22 | ||||||||||
32 | 2.5 | ±0.3 | 27 | |||||||||
34 | 29 | |||||||||||
38 | 3.0 | 32 | ||||||||||
42 | 36 | |||||||||||
48 | ±0.4 | 3.5 | ±0.4 | 41 | ||||||||
60 | 4.0 | 52 | ||||||||||
76 | 5.5 | 65 | ||||||||||
89 | 6.0 | 77 |
Part Number | L 1mm increment | t | V | V Tolerance | Unit Price | |||||||
Type | D Selection | D Tolerance | L50~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | ||||
PIJA (Acrylic) | 15 | ±0.3 | 50~1000 | 3 | 9 | ±0.8 | ||||||
20 | 14 | |||||||||||
25 | 19 | |||||||||||
30 | 24 | |||||||||||
35 | ±0.5 | 29 | ±1.0 | |||||||||
40 | 34 | |||||||||||
50 | 5 | 40 | ||||||||||
55 | 45 | |||||||||||
60 | 50 | |||||||||||
70 | 60 | |||||||||||
80 | ±1.0 | 70 | ||||||||||
90 | 80 | |||||||||||
100 | 90 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |
- ( - ) | 5 arbetsdagar |