Artikelnummer:
kandidater hittades.Type | Seal | Material | Accessory | ||
(d5 ~ 10) Hex Socket on Head | (d12, 16) Hex Socket on Head and Thread | Plastic | Cam Followers | ||
CFFRUDS | CFRUH | Provided | MC Nylon | EN 1.3505 Equiv. | 1 Hex Nut (EN 1.1191 Equiv. Carbon Steel, Black Oxide) |
CFFRUDSS | CFRUSH | EN 1.4125 Equiv. | Hex Nut 1 pc. (EN 1.4301 Equiv.) |
Part Number | - | D |
CFFRUCT12 | - | 32 |
Part Number | D Selectable | MxPitch | B | B1 | L | d | ℓ | ℓ1 | H | Allowable Load (N) | Allowable Rotational Speed (rpm) | Mass (g) | Unit Price | |||||
Type | dh7 Tolerance | CFFRUDS | CFFRUDSS | CFRUH | CFRUSH | |||||||||||||
(Hex Socket on Head) CFFRUDS CFFRUDSS | 5 | 0 -0.012 | 13 | 5x0.8 | 9 | 10 | 23 | - | 7.5 | - | 3 | 88 | 2520 | 13 | - | - | ||
6 | 16 | 6x1.0 | 11 | 12 | 28 | 9 | 112 | 2210 | 22 | - | - | |||||||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8x1.25 | 32 | 11 | 4 | 122 | 1960 | 33 | - | - | |||||||
10 | 22 | 10x1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 5 | 120 | 1760 | 50 | - | - | ||||||
26 | 130 | 1560 | 66 | - | - | |||||||||||||
(Hex Socket on Head and Thread) CFRUH CFRUSH | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12x1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 14 | 6 | 6 | 156 | 1390 | 95 | - | - | ||
32 | 150 | 1320 | 113 | - | - | |||||||||||||
16 | 35 | 16x1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 192 | 1230 | 181 | - | - |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
53.91 € ( 64.15 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
45.21 € ( 53.80 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
47.23 € ( 56.20 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
47.23 € ( 56.20 € ) | 5 arbetsdagar |
49.87 €14.96 € ( 17.80 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
80.35 € ( 95.62 € ) | 5 arbetsdagar |
76.32 € ( 90.82 € ) | 5 arbetsdagar |
78.58 € ( 93.51 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
78.58 € ( 93.51 € ) | 5 arbetsdagar |
81.36 € ( 96.82 € ) | 5 arbetsdagar |
58.05 € ( 69.08 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
60.71 € ( 72.24 € ) | 5 arbetsdagar |
62.59 € ( 74.48 € ) | 5 arbetsdagar |
109.31 € ( 130.08 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
112.48 € ( 133.85 € ) | 5 arbetsdagar |
151.27 € ( 180.01 € ) | 5 arbetsdagar |