Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Handle, O.D. D(Ø)
  • Handle Thickness(mm)
  • Mounting Section, O.D.(mm)
  • Tap
  • Hole Dia. d(Ø)
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 5 arbetsdagar
  • Plastic Small Handwheels / Cost Efficient Product

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 8 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss och specifikationstabell

    C−PCHBM
    (Tapped Hole)
    C−PCHBK
    (Round Bore)

    The photo image on the lower part is only for D = 100.
    * The S part is Dowel Pin Hole.
    TypeHandwheelBushing
    MaterialMaterial
    C-PCHBK (Round Bore)Phenolic resinCarbon Steel for Mechanical Structure
    C-PCHBM (Tapped Hole)Brass (Insert)

    Specification Table

    Part Number
    C-PCHBK50
    Part NumberAHLfhD1dMSd1Reference Mass
    (g)
    TypeD
    C-PCHBK
    (Round Bore)
    501232161223837.543
    631532209.726103860
    80183825133412411119
    100204728163616410193
    C-PCHBM
    (Tapped Hole)
    5012312012228734
    631532209.72610861
    8018382513341211130
    10020462816361610196

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Handle, O.D. D

    (Ø)

    Handle Thickness

    (mm)

    Mounting Section, O.D.

    (mm)

    Tap

    Hole Dia. d

    (Ø)

    Minsta beställningsantal
    50
    32
    23
    Not Provided
    8
    1 stycken
    63
    32
    26
    Not Provided
    10
    1 stycken
    80
    38
    34
    Not Provided
    12
    1 stycken
    100
    47
    36
    Not Provided
    16
    1 stycken
    50
    31
    22
    Provided (1 Place)
    8
    1 stycken
    63
    32
    26
    Provided (1 Place)
    10
    1 stycken
    80
    38
    34
    Provided (1 Place)
    12
    1 stycken
    100
    46
    36
    Provided (1 Place)
    16
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    8.56 €
    ( 10.19 € )
    5 arbetsdagar
    8.78 €
    ( 10.45 € )
    5 arbetsdagar
    9.00 €
    ( 10.71 € )
    5 arbetsdagar
    11.64 €9.89 €
    ( 11.77 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    8.56 €
    ( 10.19 € )
    5 arbetsdagar
    8.78 €
    ( 10.45 € )
    5 arbetsdagar
    9.00 €
    ( 10.71 € )
    5 arbetsdagar
    9.26 €
    ( 11.02 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features] A universal standard plastic compact handle. [Material] Phenolic.

    Försiktighet

    • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.