Artikelnummer:
kandidater hittades.Grease | No Seal | With Seal | Material |
Flat | Flat | ||
General | NASTF | NASTFZ | EN 1.3505 Equiv. |
NASTFS | NASTFZS | EN 1.4125 Equiv. | |
Low Dust Generation | - | NASTFZC |
Part Number |
NASTF8 |
D | Tolerance |
19~30 | 0 - 0.009 |
32 | 0 - 0.011 |
Part Number | D | dr | B | B1 | r | r1 | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Track Load Capacity (kN) | Max. Rotational Speed | Mass | |
Type | d | C (kN) | Co (kN) | NASTF□ | (rpm) | (g) | ||||||
(Flat) NASTF NASTFS | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 10 | 0.5 | 0.5 | 4.12 | 4.55 | 3.53 | 20000 | 17.8 |
8 | 24 | 12 | 9.8 | 10 | 0.5 | 1.0 | 5.68 | 5.89 | 4.02 | 17000 | 28 | |
10 | 30 | 14 | 11.8 | 12 | 0.5 | 1.5 | 9.70 | 9.67 | 5.59 | 15000 | 50 | |
12 | 32 | 16 | 11.8 | 12 | 0.5 | 1.5 | 10.4 | 10.9 | 5.98 | 13000 | 58 |
Part Number | D | a | B | B1 | e | f | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Track Load Capacity (kN) | Max. Rotational Speed | Mass | Compliance with Standard | |||
Type | d | C (kN) | Co (kN) | NASTFZ□ | (rpm) | (g) | NASTFZ | NASTFZS | NASTFZC | ||||||
(Flat) NASTFZ NASTFZS NASTFZC | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 4.12 | 4.55 | 3.53 | 8000 | 24.5 | ● | ● | ● |
8 | 24 | 17.5 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 5.68 | 5.89 | 4.51 | 6800 | 39 | ● | ● | ● | |
10 | 30 | 23.5 | 15.8 | 16 | 2.5 | 0.8 | 9.70 | 9.67 | 6.86 | 6000 | 65 | ● | ● | ● | |
12 | 32 | 25.5 | 15.8 | 16 | 2.5 | 0.8 | 10.4 | 10.9 | 7.35 | 5200 | 75 | ● | ● | ● | |
15 | 35 | 29.0 | 15.8 | 16 | 2.5 | 0.8 | 12.3 | 14.3 | 8.04 | 4000 | 83 | ● | - | - | |
17 | 40 | 32.5 | 19.8 | 20 | 3 | 1 | 17.4 | 20.9 | 11.8 | 3800 | 135 | ● | - | - | |
20 | 47 | 38.0 | 19.8 | 20 | 3 | 1 | 19.2 | 24.5 | 13.8 | 3400 | 195 | ● | - | - |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
11.58 € ( 13.78 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
12.08 € ( 14.38 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
12.22 € ( 14.54 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
14.22 € ( 16.92 € ) | 5 arbetsdagar |
34.75 € ( 41.35 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
36.27 € ( 43.16 € ) | 5 arbetsdagar |
36.65 € ( 43.61 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
42.69 € ( 50.80 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
18.00 € ( 21.42 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
19.01 € ( 22.62 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
19.91 € ( 23.69 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
23.04 € ( 27.42 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
25.06 € ( 29.82 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
26.19 € ( 31.17 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
29.34 € ( 34.91 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
65.50 € ( 77.94 € ) | 5 arbetsdagar |
68.01 € ( 80.93 € ) | 5 arbetsdagar |
71.78 € ( 85.42 € ) | 5 arbetsdagar |
80.60 € ( 95.91 € ) | 5 arbetsdagar |
52.26 € ( 62.19 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
55.17 € ( 65.65 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
57.69 € ( 68.65 € ) | 5 arbetsdagar |
66.88 € ( 79.59 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |