Artikelnummer:
kandidater hittades.Thread | Type | Material | Surface Treatment | |
Standard | Compact | |||
Coarse | AJST | AJSTC | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide |
AJSTM | AJSTCM | Electroless Nickel Plating | ||
AJSTS | AJSTCS | EN 1.4301 Equiv. | - | |
Fine | AJSTF | AJSTCF | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide |
AJSTMF | AJSTCMF | Electroless Nickel Plating | ||
AJSTFS | AJSTCFS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number | - | L |
AJST8 | - | 25 |
M | L | d | T | MxPitch | B | D | C | E | Compliance with Standard | ||||||||||||||||||||
Coarse | Fine | ||||||||||||||||||||||||||||
Fine | Coarse | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | ||||||||||||||||||||||||
Black Oxide | Electroless Nickel Plating | - | Black Oxide | Electroless Nickel Plating | - | ||||||||||||||||||||||||
Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | AJST (Standard) | AJSTC (Compact) | AJSTM (Standard) | AJSTCM (Compact) | AJSTS (Standard) | AJSTCS (Compact) | AJSTF (Standard) | AJSTCF (Compact) | AJSTMF (Standard) | AJSTCMF (Compact) | AJSTFS (Standard) | AJSTCFS (Compact) | ||
3 | 10~45 | 2.5 | - | 7 | - | - | - | 3x0.5 | - | 3 | - | 4.5 | - | 5 | - | 6 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 10~60 | 3.5 | 3.5 | 7 | 3 | 4x0.5 | 4x0.5 | 4x0.7 | 4x0.7 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 10~70 | 4.5 | 4.5 | 9 | 5 | 5x0.5 | 5x0.5 | 5x0.8 | 5x0.8 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 8 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 15~80 | 5.5 | 5.5 | 9 | 5 | 6x0.75 | 6x0.75 | 6x1.0 | 6x1.0 | 4.6 | 4.6 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 20~100 | 7.5 | 7.5 | 12 | 5 | 8x0.75 | 8x0.75 | 8x1.25 | 8x1.25 | 6 | 6 | 11.5 | 11.5 | 15 | 15 | 13 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 25~100 | 9.5 | - | 16 | - | 10x1.0 | - | 10x1.5 | - | 7 | - | 15.5 | - | 15 | - | 17 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
12 | 25~150 | 11.5 | - | 19 | - | 12x1.0 | - | 12x1.75 | - | 7 | - | 17.5 | - | 20 | - | 19 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
16 | 25~150 | 15.5 | - | 19 | - | - | - | 16x2.0 | - | 8 | - | 21.5 | - | 20 | - | 24 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 7 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
- ( - ) | 6 arbetsdagar |
A fine TYPE is also available which allows fine adjustment during positioning.