Artikelnummer:
kandidater hittades.HIFPN | ![]() |
Part Number | — | A | — | B |
HIFPN3 | — | 100 | — | 400 |
Part Number | Selection | ||
Type | T | A | B |
HIFPN | 1 | 100 | 100 200 400 600 |
400 | |||
800 | |||
2 | 100 | ||
400 | |||
800 | |||
3 | 100 | ||
400 | |||
800 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
3.20 € ( 3.81 € ) | 7 arbetsdagar |
3.94 € ( 4.69 € ) | 7 arbetsdagar |
5.38 € ( 6.40 € ) | 7 arbetsdagar |
7.93 € ( 9.44 € ) | 7 arbetsdagar |
5.38 € ( 6.40 € ) | 7 arbetsdagar |
9.37 € ( 11.15 € ) | 7 arbetsdagar |
16.77 € ( 19.96 € ) | 7 arbetsdagar |
24.22 € ( 28.82 € ) | 7 arbetsdagar |
9.37 € ( 11.15 € ) | 7 arbetsdagar |
16.77 € ( 19.96 € ) | 7 arbetsdagar |
30.62 € ( 36.44 € ) | 7 arbetsdagar |
43.47 € ( 51.73 € ) | 7 arbetsdagar |
3.94 € ( 4.69 € ) | 7 arbetsdagar |
5.38 € ( 6.40 € ) | 7 arbetsdagar |
7.93 € ( 9.44 € ) | 7 arbetsdagar |
11.85 € ( 14.10 € ) | 7 arbetsdagar |
7.93 € ( 9.44 € ) | 7 arbetsdagar |
14.33 € ( 17.05 € ) | 7 arbetsdagar |
26.66 € ( 31.73 € ) | 7 arbetsdagar |
38.54 € ( 45.86 € ) | 7 arbetsdagar |
14.33 € ( 17.05 € ) | 7 arbetsdagar |
26.66 € ( 31.73 € ) | 7 arbetsdagar |
49.86 € ( 59.33 € ) | 7 arbetsdagar |
72.62 € ( 86.42 € ) | 7 arbetsdagar |
4.73 € ( 5.63 € ) | 7 arbetsdagar |
6.41 € ( 7.63 € ) | 7 arbetsdagar |
11.39 € ( 13.55 € ) | 7 arbetsdagar |
16.77 € ( 19.96 € ) | 7 arbetsdagar |
11.39 € ( 13.55 € ) | 7 arbetsdagar |
21.28 € ( 25.32 € ) | 7 arbetsdagar |
40.51 € ( 48.21 € ) | 7 arbetsdagar |
59.75 € ( 71.10 € ) | 7 arbetsdagar |
21.28 € ( 25.32 € ) | 7 arbetsdagar |
40.51 € ( 48.21 € ) | 7 arbetsdagar |
78.05 € ( 92.88 € ) | 7 arbetsdagar |
114.64 € ( 136.42 € ) | 7 arbetsdagar |
Insulating paper product made from AES Wool has excellent flexibility and can be bent when used. Can be cut with scissors or a utility knife.
Density (kg/m3) | 250 | ||
Maximum Operating Temperature (°C) | 1300 | ||
Thermal Conductivity (W/m·K) | 400°C | 0.08 | |
600°C | 0.12 | ||
800°C | 0.17 | ||
1000°C | 0.23 | ||
Tensile Strength (N/25 mm) | T | 1 mm | 23 |
2 mm | 39 | ||
3 mm | 58 |
T Dimension | A Dimension | B Dimension | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
±0.15 | ±0.25 | ±0.30 | −2 | −2 |