Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Klicka bilden för att visa förstorad bild
Artikelnummer:
kandidater hittades.
1 Pack Unit
10-piece Pack
| Model Number | No. | Maximum Bundle Diameter Range (mm) | Loop Tensile Strength Standard Value kgs (lbs) | Size (mm) | Recommended Tightening Cutting Tool | Weight * (g / Piece) | ||
| L | W | T | ||||||
| CTSM | 12545-10P | 20 | 45.4 (100) | 125 | 4.5 | 0.3 | CTSM-T | 2.0 |
| 15245-10P | 25 | 152 | 2.4 | |||||
| 20045-10P | 45 | 200 | 2.9 | |||||
| 36045-10P | 95 | 360 | 5.2 | |||||
| 52045-10P | 145 | 520 | 7.0 | |||||

Specifications
| Material | SUS316 |
| Operating Temperature Range | -80 ~ 538°C |
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
|---|
7.62 € ( 9.07 € ) | 5 arbetsdagar |
8.91 € ( 10.60 € ) | 5 arbetsdagar |
9.35 € ( 11.13 € ) | 5 arbetsdagar |
11.80 € ( 14.04 € ) | 5 arbetsdagar |
14.44 € ( 17.18 € ) | 5 arbetsdagar |
Binding band made of stainless steel that is resistant to acids and alkalis with excellent rust- and weather-resistance.
Sale of Affordable 10-Piece Pack