Artikelnummer:
kandidater hittades.
1 Pack Unit
50 ~ 100 Pieces
Model Number | No. | Color | Material | Quantity per Pack | Screw Size | Size (mm) | |||
A | B | C | D | ||||||
HPSM | M12 | B (Black) | Resin 66 Nylon UL94V-2 | 100P (100 Pieces) | M12 (P = 1.5) | 11.7 | 15.0 | 10.0 | 6.0 |
M16 | M16 (P = 1.5) | 15.7 | 20.0 | 10.5 | |||||
M20 | M20 (P = 1.5) | 19.9 | 24.0 | ||||||
M25 | M25 (P = 1.5) | 24.7 | 29.7 | 12.8 | 7.8 | ||||
M32 | 50P (50 Pieces) | M32 (P = 1.5) | 31.7 | 36.6 | 13.3 | ||||
M40 | M40 (P = 1.5) | 39.9 | 45.8 | 13.4 |
Model Number | No. | Color | Screw Size | Size (mm) | ||
A | B | D | ||||
HCUM | M12 | Brass | M12 (P = 1.5) | 11.7 | 16 | 6.5 |
M16 | M16 (P = 1.5) | 15.7 | 20 | 8 | ||
M20 | M20 (P = 1.5) | 19.9 | 25 | 8 | ||
M25 | M25 (P = 1.5) | 24.7 | 30 | 8.5 | ||
M32 | M32 (P = 1.5) | 31.7 | 38 | 10 | ||
M40 | M40 (P = 1.5) | 39.9 | 47 | 13 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
9.51 € ( 11.32 € ) | 5 arbetsdagar |
11.99 € ( 14.27 € ) | 5 arbetsdagar |
14.18 € ( 16.87 € ) | 5 arbetsdagar |
16.70 € ( 19.87 € ) | 5 arbetsdagar |
21.29 € ( 25.34 € ) | 5 arbetsdagar |
30.78 € ( 36.63 € ) | 5 arbetsdagar |
15.75 € ( 18.74 € ) | 5 arbetsdagar |
16.46 € ( 19.59 € ) | 5 arbetsdagar |
20.62 € ( 24.54 € ) | 5 arbetsdagar |
27.46 € ( 32.68 € ) | 5 arbetsdagar |
18.15 € ( 21.60 € ) | 5 arbetsdagar |
24.87 € ( 29.60 € ) | 5 arbetsdagar |
[Features] A blind cap that closes the hole for the cable clamp, etc. in the box.