Bekräftad
  • Number of Cores(Core)
  • Compatible Electric Wire Size(AWG)
  • Finished Outer Diameter (MAX)(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Universal Mate-N-Lok Complete Set (Housing / Contact)【5 stycken】 (SET-YM-R-2-24)

Universal Mate-N-Lok Complete Set (Housing / Contact) SET-YM-R-2-24

Artikelnummer:

SET-YM-R-2-24
Rensa
    Antal:
    Förpackning (5 stycken)
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    SET-YM-R-2-24

    Number of Cores

    (Core)

    Compatible Electric Wire Size

    (AWG)

    Finished Outer Diameter (MAX)

    (mm)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    2
    18 ~ 24
    2.54
    10
    1 förpackningar

    5 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    15.82 €
    ( 18.83 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Reduction in labor-hours for selection. Housings and connectors are sold as a set. They are sold as 5 packs per pack.

    Artikelnumret har bekräftats