Artikelnummer:
kandidater hittades.Model Number | Color | Head Diameter (a) | Total Length (b) | Mounting Hole Diameter | Mounting Plate Thickness | Weight (g) |
BB-0312 | G (Gray) C (Ivory) | 9.5 | 8.5 | 8 | 1.6 | 23 |
BB-0375 | 12.3 | 10.3 | 9.5 | 3.2 | 39 | |
BB-0437 | 13.5 | 11 | 53 | |||
BB-0500 | 15.2 | 12.7 | 63 | |||
BB-0562 | 16.8 | 14.3 | 71 | |||
BB-0625 | 18.8 | 15.9 | 87 | |||
BB-0750 | C (Ivory) | 23.5 | 19 | 120 | ||
BB-0812 | 23 | 20.6 | 150 | |||
BB-0875 | 26.1 | 22.2 | 188 | |||
BB-1187 | 34.1 | 30.1 | 296 | |||
BB-1375 | 38.8 | 11.5 | 35 | 391 |
Material | 66 Nylon (UL94V-2) |
Operating Temperature Range | -55°C ~ +85°C |
Color | Ivory / Gray |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
20.02 € ( 23.82 € ) | 5 arbetsdagar |
20.02 € ( 23.82 € ) | 5 arbetsdagar |
20.79 € ( 24.74 € ) | 5 arbetsdagar |
20.76 € ( 24.70 € ) | 5 arbetsdagar |
21.55 € ( 25.64 € ) | 5 arbetsdagar |
21.55 € ( 25.64 € ) | 5 arbetsdagar |
26.98 € ( 32.11 € ) | 5 arbetsdagar |
23.17 € ( 27.57 € ) | 5 arbetsdagar |
25.45 € ( 30.29 € ) | 5 arbetsdagar |
25.45 € ( 30.29 € ) | 5 arbetsdagar |
27.13 € ( 32.28 € ) | 5 arbetsdagar |
27.13 € ( 32.28 € ) | 5 arbetsdagar |
34.67 € ( 41.26 € ) | 5 arbetsdagar |
36.93 € ( 43.95 € ) | 5 arbetsdagar |
39.49 € ( 46.99 € ) | 5 arbetsdagar |
57.18 € ( 68.04 € ) | 5 arbetsdagar |
70.58 € ( 83.99 € ) | 5 arbetsdagar |
[Features] Ivory and grey blind cap -Can be fixed with a single handle without tools.