Filtreringsvillkor
  • Single Angle (θ)(Degree)
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / for deep ribbing

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / for deep ribbing

Artikelnummer:

Ej färdigt: 53 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss

    TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / for deep ribbing:Related Image

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Single Angle (θ)

    (Degree)

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Large Tip Diameter D1

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    0.5
    0.4
    2
    3
    40
    0.43
    1 stycken
    1
    0.4
    3
    3
    40
    0.54
    1 stycken
    1.5
    0.4
    2
    3
    40
    0.50
    1 stycken
    1.5
    0.4
    3
    3
    40
    0.61
    1 stycken
    2
    0.4
    2
    3
    40
    0.54
    1 stycken
    2
    0.4
    3
    3
    40
    0.68
    1 stycken
    0.5
    0.5
    4
    3
    40
    0.57
    1 stycken
    1
    0.5
    4
    3
    40
    0.64
    1 stycken
    1.5
    0.5
    4
    3
    40
    0.71
    1 stycken
    2
    0.5
    4
    3
    40
    0.78
    1 stycken
    0.5
    0.6
    4
    3
    40
    0.7
    1 stycken
    0.5
    0.6
    6
    3
    40
    0.7
    1 stycken
    1
    0.6
    4
    3
    40
    0.74
    1 stycken
    1
    0.6
    6
    3
    40
    0.81
    1 stycken
    2
    0.6
    4
    3
    40
    0.88
    1 stycken
    2
    0.6
    6
    3
    40
    1.02
    1 stycken
    0.5
    0.8
    6
    4
    45
    0.9
    1 stycken
    0.5
    0.8
    8
    4
    45
    0.94
    1 stycken
    1
    0.8
    6
    4
    45
    1.01
    1 stycken
    1
    0.8
    8
    4
    45
    1.08
    1 stycken
    1.5
    0.8
    6
    4
    45
    1.11
    1 stycken
    2
    0.8
    6
    4
    45
    1.22
    1 stycken
    2
    0.8
    8
    4
    45
    1.36
    1 stycken
    0.5
    1
    6
    4
    45
    1.10
    1 stycken
    0.5
    1
    8
    4
    45
    1.14
    1 stycken
    0.5
    1
    10
    4
    45
    1.17
    1 stycken
    1
    1
    6
    4
    45
    1.21
    1 stycken
    1
    1
    8
    4
    45
    1.28
    1 stycken
    1
    1
    10
    4
    45
    1.35
    1 stycken
    1.5
    1
    6
    4
    45
    1.31
    1 stycken
    1.5
    1
    10
    4
    45
    1.52
    1 stycken
    2
    1
    6
    4
    45
    1.42
    1 stycken
    2
    1
    8
    4
    45
    1.56
    1 stycken
    2
    1
    10
    4
    45
    1.7
    1 stycken
    0.5
    1.2
    8
    4
    45
    1.34
    1 stycken
    0.5
    1.2
    10
    4
    45
    1.37
    1 stycken
    1
    1.2
    8
    4
    45
    1.48
    1 stycken
    1
    1.2
    10
    4
    45
    1.55
    1 stycken
    1.5
    1.2
    8
    4
    45
    1.62
    1 stycken
    2
    1.2
    8
    4
    45
    1.76
    1 stycken
    2
    1.2
    10
    4
    45
    1.9
    1 stycken
    0.5
    1.5
    10
    4
    50
    1.67
    1 stycken
    0.5
    1.5
    12
    4
    50
    1.71
    1 stycken
    1
    1.5
    10
    4
    50
    1.85
    1 stycken
    1
    1.5
    12
    4
    50
    1.92
    1 stycken
    1.5
    1.5
    10
    4
    50
    2.02
    1 stycken
    1.5
    1.5
    12
    4
    50
    2.13
    1 stycken
    2
    1.5
    10
    4
    50
    2.20
    1 stycken
    2
    1.5
    12
    4
    50
    2.34
    1 stycken
    0.5
    2
    12
    4
    50
    2.21
    1 stycken
    1
    2
    12
    4
    50
    2.42
    1 stycken
    1.5
    2
    12
    4
    50
    2.63
    1 stycken
    2
    2
    12
    4
    50
    2.84
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    103.05 €
    ( 122.63 € )
    5 arbetsdagar
    92.36 €
    ( 109.91 € )
    5 arbetsdagar
    124.57 €
    ( 148.24 € )
    5 arbetsdagar
    92.36 €
    ( 109.91 € )
    5 arbetsdagar
    78.94 €
    ( 93.94 € )
    5 arbetsdagar
    83.67 €
    ( 99.57 € )
    5 arbetsdagar
    85.26 €
    ( 101.46 € )
    5 arbetsdagar
    86.95 €
    ( 103.47 € )
    5 arbetsdagar
    83.79 €
    ( 99.71 € )
    5 arbetsdagar
    83.79 €
    ( 99.71 € )
    5 arbetsdagar
    76.91 €
    ( 91.52 € )
    5 arbetsdagar
    83.81 €
    ( 99.73 € )
    5 arbetsdagar
    85.27 €
    ( 101.47 € )
    5 arbetsdagar
    83.81 €
    ( 99.73 € )
    5 arbetsdagar
    86.46 €
    ( 102.89 € )
    5 arbetsdagar
    83.81 €
    ( 99.73 € )
    5 arbetsdagar
    63.42 €
    ( 75.47 € )
    5 arbetsdagar
    65.63 €
    ( 78.10 € )
    5 arbetsdagar
    65.63 €
    ( 78.10 € )
    5 arbetsdagar
    74.66 €
    ( 88.85 € )
    5 arbetsdagar
    83.81 €
    ( 99.73 € )
    5 arbetsdagar
    88.22 €
    ( 104.98 € )
    5 arbetsdagar
    87.99 €
    ( 104.71 € )
    5 arbetsdagar
    76.17 €
    ( 90.64 € )
    5 arbetsdagar
    85.36 €
    ( 101.58 € )
    5 arbetsdagar
    65.70 €
    ( 78.18 € )
    5 arbetsdagar
    65.70 €
    ( 78.18 € )
    5 arbetsdagar
    74.00 €
    ( 88.06 € )
    5 arbetsdagar
    65.70 €
    ( 78.18 € )
    5 arbetsdagar
    86.54 €
    ( 102.98 € )
    5 arbetsdagar
    88.08 €
    ( 104.82 € )
    5 arbetsdagar
    83.90 €
    ( 99.84 € )
    5 arbetsdagar
    85.36 €
    ( 101.58 € )
    5 arbetsdagar
    78.80 €
    ( 93.77 € )
    5 arbetsdagar
    83.83 €
    ( 99.76 € )
    5 arbetsdagar
    78.75 €
    ( 93.71 € )
    5 arbetsdagar
    65.64 €
    ( 78.11 € )
    5 arbetsdagar
    85.31 €
    ( 101.52 € )
    5 arbetsdagar
    83.83 €
    ( 99.76 € )
    5 arbetsdagar
    83.83 €
    ( 99.76 € )
    5 arbetsdagar
    83.83 €
    ( 99.76 € )
    5 arbetsdagar
    65.68 €
    ( 78.16 € )
    5 arbetsdagar
    83.76 €
    ( 99.67 € )
    5 arbetsdagar
    70.56 €
    ( 83.97 € )
    5 arbetsdagar
    85.33 €
    ( 101.54 € )
    5 arbetsdagar
    88.71 €
    ( 105.56 € )
    5 arbetsdagar
    89.59 €
    ( 106.61 € )
    5 arbetsdagar
    86.01 €
    ( 102.35 € )
    5 arbetsdagar
    90.53 €
    ( 107.73 € )
    5 arbetsdagar
    78.18 €
    ( 93.03 € )
    5 arbetsdagar
    101.68 €
    ( 121.00 € )
    5 arbetsdagar
    110.21 €
    ( 131.15 € )
    5 arbetsdagar
    116.17 €
    ( 138.24 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    -Since the cutting edge has been processed into a sharp corner, it is also possible to machine corner edges
    -The coating has high oxidation resistance and high hardness, and achieves long service life. Effective in high-speed machining and dry machining as coating characteristics.

    Specifikationer och pris

    Specifications

    TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / for deep ribbing:Related Image

    Model Number       Large Tip Diameter
    D1
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Outer Diameter
    D
    Single Angle
    θ
    Flute Length
    TSC-TEM4LB 0.4 0.5° 2 0.43 40 3
    2 0.47 40 3
    1.5° 2 0.50 40 3
    2 0.54 40 3
    0.5° 3 0.47 40 3
    3 0.54 40 3
    1.5° 3 0.61 40 3
    3 0.68 40 3
    0.5 0.5° 4 0.57 40 3
    4 0.64 40 3
    1.5° 4 0.71 40 3
    4 0.78 40 3
    0.6 0.5° 4 0.67 40 3
    4 0.74 40 3
    1.5° 4 0.81 40 3
    4 0.88 40 3
    0.5° 6 0.70 40 3
    6 0.81 40 3
    1.5° 6 0.91 40 3
    6 1.02 40 3
    0.8 0.5° 6 0.90 45 4
    6 1.01 45 4
    1.5° 6 1.11 45 4
    6 1.22 45 4
    0.5° 8 0.94 45 4
    8 1.08 45 4
    1.5° 8 1.22 45 4
    8 1.36 45 4



    Model Number       Large Tip Diameter
    D1
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Outer Diameter
    D
    Single Angle
    θ
    Flute Length
    TSC-TEM4LB 1 0.5° 6 1.10 45 4
    6 1.21 45 4
    1.5° 6 1.31 45 4
    6 1.42 45 4
    0.5° 8 1.14 45 4
    8 1.28 45 4
    1.5° 8 1.42 45 4
    8 1.56 45 4
    0.5° 10 1.17 45 4
    10 1.35 45 4
    1.5° 10 1.52 45 4
    10 1.70 45 4
    1.2 0.5° 8 1.34 45 4
    8 1.48 45 4
    1.5° 8 1.62 45 4
    8 1.76 45 4
    0.5° 10 1.37 45 4
    10 1.55 45 4
    1.5° 10 1.72 45 4
    10 1.90 45 4
    1.5 0.5° 10 1.67 50 4
    10 1.85 50 4
    1.5° 10 2.02 50 4
    10 2.20 50 4
    0.5° 12 1.71 50 4
    12 1.92 50 4
    1.5° 12 2.13 50 4
    12 2.34 50 4
    2 0.5° 12 2.21 50 4
    12 2.42 50 4
    1.5° 12 2.63 50 4
    12 2.84 50 4


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Funktioner och användningsexempel

    More Information


    It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
    The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.