Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Filtreringsvillkor
0%
  • R Size (mm)
  • Flute Length (ℓ) (mm)
    [5-18/1mm units]
  • Overall Length (L) (mm)
  • Length Under Neck (ℓ1) (mm)
      [14-68/1mm units]
    • Shank Diameter (d) (mm)
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 5 arbetsdagar
      • Inom 8 arbetsdagar
      • Inom 9 arbetsdagar

    DLC Coated Carbide Ball End Mill for Aluminium Machining, 2-Flute / Short Model

    DLC Coated Carbide Ball End Mill for Aluminium Machining, 2-Flute / Short Model

    Klicka bilden för att visa förstorad bild

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 16 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss

    DLC Coated Carbide Ball End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    R Size

    (mm)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Length Under Neck (ℓ1)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Inventory Classification

    Outer Diameter D

    (mm)

    Figure

    Length Under Neck (θ)

    (Degree)

    Minsta beställningsantal
    0.5
    1.5
    50
    -
    4
    Stocked Product
    1
    1
    10°
    1 stycken
    1
    3
    50
    -
    6
    Stocked Product
    2
    1
    10°
    1 stycken
    1.5
    4.5
    60
    -
    6
    Stocked Product
    3
    1
    10°
    1 stycken
    2
    6
    70
    -
    6
    Stocked Product
    4
    1
    10°
    1 stycken
    3
    9
    90
    -
    6
    Stocked Product
    6
    2
    -
    1 stycken
    4
    12
    100
    -
    8
    Stocked Product
    8
    2
    -
    1 stycken
    5
    15
    100
    -
    10
    Stocked Product
    10
    2
    -
    1 stycken
    6
    18
    110
    -
    12
    Stocked Product
    12
    2
    -
    1 stycken
    3
    9
    90
    14 - 59
    6
    Standard Neck Relief
    6
    2
    -
    1 stycken
    4
    12
    100
    17 - 62
    8
    Standard Neck Relief
    8
    2
    -
    1 stycken
    5
    15
    100
    20 - 65
    10
    Standard Neck Relief
    10
    2
    -
    1 stycken
    6
    18
    110
    23 - 68
    12
    Standard Neck Relief
    12
    2
    -
    1 stycken
    3
    5 - 9
    90
    14 - 59
    6
    Cutting Edge R Processing
    6
    2
    -
    1 stycken
    4
    5 - 12
    100
    17 - 62
    8
    Cutting Edge R Processing
    8
    2
    -
    1 stycken
    5
    5 - 15
    100
    20 - 65
    10
    Cutting Edge R Processing
    10
    2
    -
    1 stycken
    6
    5 - 18
    110
    23 - 68
    12
    Cutting Edge R Processing
    12
    2
    -
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    62.17 €
    (
    73.98 €
    )
    5 arbetsdagar
    72.42 €
    (
    86.18 €
    )
    5 arbetsdagar
    71.76 €
    (
    85.39 €
    )
    5 arbetsdagar
    76.63 €
    (
    91.19 €
    )
    5 arbetsdagar
    77.80 €
    (
    92.58 €
    )
    5 arbetsdagar
    109.37 €
    (
    130.15 €
    )
    5 arbetsdagar
    136.08 €
    (
    161.94 €
    )
    5 arbetsdagar
    99.27 €
    (
    118.13 €
    )
    5 arbetsdagar
    -
    (
    -
    )
    8 arbetsdagar
    -
    (
    -
    )
    8 arbetsdagar
    -
    (
    -
    )
    8 arbetsdagar
    -
    (
    -
    )
    8 arbetsdagar
    -
    (
    -
    )
    9 arbetsdagar
    -
    (
    -
    )
    9 arbetsdagar
    -
    (
    -
    )
    9 arbetsdagar
    -
    (
    -
    )
    9 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    The cutting performance of aluminum has been improved by the combination of sharp cutting edge and DLC coating

    Specifikationer och pris

    Specifications

    DLC Coated Carbide Ball End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image

    Model Number   Outer Diameter
    D
    Flute Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Figure
    Tip
    R
    DLC-ALBEM2S 0.5 1 1.5 50 4 1
    1 2 3 50 6 1
    1.5 3 4.5 60 6 1
    2 4 6 70 6 1
    3 6 9 90 6 2
    4 8 12 100 8 2
    5 10 15 100 10 2
    6 12 18 110 12 2



    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Funktioner och användningsexempel

    More Information


    The DLC coating has excellent wear resistance and deposition resistant properties that make it ideal for machining aluminum.
    Ensures high-efficiency processing due to the smooth chip flow.