Filtreringsvillkor
  • Shank Diameter d(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Corners(θ)(°)
      [30-175/1° units]
    • Flute Diameter (D)(mm)
        [2.1-16/0.01mm units]
      • Flute Length (ℓ)(mm)
          [1-34/1mm units]
        • Tip Core Thickness (D1)(mm)
            [0.05-0.4/0.01mm units]
          • Uppskattade leveransdagar
            • Alla
            • Inom 7 arbetsdagar
            • Inom 8 arbetsdagar

          Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning

          Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning

          Artikelnummer:

          Ej färdigt: 13 kandidater hittades.
            Antal:

            Skiss

            Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning:Related Image

            Artikelnummerlista

            Antal artiklar

            Shank Diameter d

            (mm)

            Overall Length L

            (mm)

            Corners(θ)

            (°)

            Flute Diameter (D)

            (mm)

            Flute Length (ℓ)

            (mm)

            Tip Core Thickness (D1)

            (mm)

            Minsta beställningsantal
            3
            60
            30 ~ 175
            2.1 ~ 3
            1 ~ 10
            0.05 ~ 0.4
            1 stycken
            4
            80
            30 ~ 175
            2.1 ~ 4
            1 ~ 15
            0.05 ~ 0.4
            1 stycken
            6
            90
            30 ~ 175
            3.01 ~ 6
            1 ~ 16
            0.05 ~ 0.4
            1 stycken
            8
            90
            30 ~ 175
            4.01 ~ 8
            1 ~ 19
            0.05 ~ 0.4
            1 stycken
            10
            120
            30 ~ 175
            6.01 ~ 10
            1 ~ 23
            0.05 ~ 0.4
            1 stycken
            12
            120
            30 ~ 175
            8.01 ~ 12
            1 ~ 27
            0.05 ~ 0.4
            1 stycken
            3
            40
            30 ~ 175
            2.1 ~ 3
            1 ~ 10
            0.05 ~ 0.4
            1 stycken
            4
            50
            30 ~ 175
            2.1 ~ 4
            1 ~ 15
            0.05 ~ 0.4
            1 stycken
            6
            60
            30 ~ 175
            3.01 ~ 6
            1 ~ 16
            0.05 ~ 0.4
            1 stycken
            8
            60
            30 ~ 175
            4.01 ~ 8
            1 ~ 19
            0.05 ~ 0.4
            1 stycken
            10
            80
            30 ~ 175
            6.01 ~ 10
            1 ~ 23
            0.05 ~ 0.4
            1 stycken
            12
            80
            30 ~ 175
            8.01 ~ 12
            1 ~ 27
            0.05 ~ 0.4
            1 stycken
            16
            100
            30 ~ 175
            10.01 ~ 16
            1 ~ 34
            0.05 ~ 0.4
            1 stycken
            Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
            Standardavsändningsdatum
            -
            ( - )
            8 arbetsdagar
            -
            ( - )
            8 arbetsdagar
            -
            ( - )
            7 arbetsdagar
            -
            ( - )
            7 arbetsdagar
            -
            ( - )
            7 arbetsdagar
            -
            ( - )
            7 arbetsdagar
            -
            ( - )
            8 arbetsdagar
            -
            ( - )
            8 arbetsdagar
            -
            ( - )
            8 arbetsdagar
            -
            ( - )
            7 arbetsdagar
            -
            ( - )
            7 arbetsdagar
            -
            ( - )
            7 arbetsdagar
            -
            ( - )
            7 arbetsdagar

            Detaljerad information

            Grundläggande information

            Bestselling size specifiable type

            Specifikationer och pris

            Specifications

            Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning:Related Image

            [ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

            Model Number   Flute Diameter
            D
            0.01 mm Increment Designation
            Tip Core Thickness
            D
            1
            0.01 mm Increment Designation
            Corners
            θ
            1° Increment Designation
            Flute Length

            1 mm Increment Designation
            Overall Length
            L
            Shank Diameter
            d
            SVEM LS-SVEM
            SVEM

            LS-SVEM
            (Long Shank)
            3 2.10 ~3.00 0.05 ~ 0.40 30° - 175° 1 ~ 10 40 60
            4 2.10 ~4.00 1 ~ 15 50 80
            6 3.01 ~6.00 1 ~ 16 60 90
            8 4.01 ~8.00 1 ~ 19 60 90
            10 6.01 ~ 10.00 1 ~ 23 80 120
            12 8.01 ~ 12.00 1 ~ 27 80 120
            16 10.01 ~ 16.00 1 ~ 34 100 -


            For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.