Bekräftad
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

High Feed Radius Cutter Insert

Artikelnummer:

XDLT09T308-M50-MP220
Rensa
    Antal:
    Loading...

    Skiss

    High Feed Radius End Mill (4-corner Type) Tip: Related Image

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    XDLT09T308-M50-MP220
    Minsta beställningsantal
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    8.62 €
    ( 10.26 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    ·High feed radius cutter tip capable of 1-flute feed of up to 3 mm
    ·Uses coating suitable for stainless steel machining

    Specifikationer och pris

    Specification Table

    High Feed Radius End Mill (4-corner Type) Tip: Related Image
    Model NumberMaterial (Selection)dℓ1rαsd1
    Carbide Coating
    For Carbon Steel / Alloy SteelStainless Steel
    For Steel
    For Cast Iron
    PC260PP120MP220K320
    XDLT09T308-M509.5291.90.815°3.974.4
    XOLT120410-M50PC260PP120MP220K32012.7121.31.04.765.5
    Artikelnumret har bekräftats