Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
119.61 € ( 142.34 € ) | 5 arbetsdagar |
7.58 € ( 9.02 € ) | 5 arbetsdagar |
7.48 € ( 8.90 € ) | 5 arbetsdagar |
10.62 € ( 12.64 € ) | 5 arbetsdagar |
11.96 € ( 14.23 € ) | 5 arbetsdagar |
126.38 € ( 150.39 € ) | 5 arbetsdagar |
11.20 € ( 13.33 € ) | 5 arbetsdagar |
11.57 € ( 13.77 € ) | 5 arbetsdagar |
15.08 € ( 17.95 € ) | 5 arbetsdagar |
15.24 € ( 18.14 € ) | 5 arbetsdagar |
11.41 € ( 13.58 € ) | 5 arbetsdagar |
Japan-Made SDKN42 Type (Cermet)
Model Number | Material (Selection) | Shape | Meter Nominal | |||||
Cermet | Carbide (M Type) | Carbide (K Type) | Carbide Coating | PCD | ||||
N X R 5 0 | U X R 2 5 | G X R 1 5 | S M 2 2 5 | T A 3 2 5 | M D M 2 0 | |||
TPCN32PDR | ● | ![]() | TPCN1203PDR | |||||
● | ● | |||||||
TPEN32PDSR | ● | TPEN1203PDSR | ||||||
TPCN43PDR | ● | ● | ![]() | TPCN2204PDR | ||||
● | ||||||||
TPKN43PDR | ● | TPKN2204PDR | ||||||
TPEN43PDSR | ● | ● | TPEN2204PDSR | |||||
TEEN32PER | ● | ![]() | TEEN1603PER | |||||
● | ||||||||
TEEN32PESR | ● | TEEN1603PESR | ||||||
TEEN32PER | ● | ![]() | TEEN1603R | |||||
TEEN43PER | ● | ● | ● | ![]() | TEEN2204PER | |||
TEKN43PER | ● | TEKN2204PER | ||||||
TEEN43PESR | ● | ● | TEEN2204PESR | |||||
TEEN43PER | ● | ![]() | TEEN2204R |
Mitsubishi | Sumitomo | Tungaloy | Kyocera | Misumi Model Number |
SDKN1203AEN-NX2525 SDKN1203AETN-NX4545 SDKN1203AEZN-NX2525 | SDKN42MT-T250A SDKN42MT-T1200A | SDKN42ZTN-NS740 SDKN42ZTN-N308 | SDKN1203AUTN-TN60 SDKN1203AUTN-TN100M | SDKN42AEN-NXR50 |
SDKN1504AEN-NX2525 SDKN1504AETN-NX4545 SDKN1504AEZN-NX2525 | SDKN53MT-T250A | SDKN53ZTN-NS740 | SDKN1504AUTN-TN60 SDKN1504AUTN-TN100M | SDKN53AEN-NXR50 |
SEKN1203AFTN1-NX2525 SEKN1203AFTN-NX4545 | SEKN42MT-T250A | SEKN42AFTN16-NS740 | SEKN1203AFTN-TN100M | SEKN42AFN-NXR50 |
SEKN1504AFTN1-NX2525 SEKN1504AFTN-NX4545 | SEKN53MT-T250A | SEKN1504AGTN-NS740 | — | SEKN53AFN-NXR50 |
TPKN2204PDR-NX2525 TPKN2204PDR-NX4545 | TPCH43TR-T250A TPCH43TR-T1200A | TPKN43ZTR-NS740 TPKN43ZTR-N308 | TPKN2204PDTR-TN60 TPKN2204PDTR-TN100M | TPKN43PDR-NXR50 |
TEKN2204PETR1-NX2525 TEKN2204PETR-NX4545 TEKN2204PEZR-NX2525 | TEKN43TR-T250A | — | TEKN2204PTTR-TN60 TEKN2204PTTR-TN100M | TEKN43PER-NXR50 |