Filtreringsvillkor

Carbide Straight Edge Corner Angle End Mill, 2-Flute / Back Tapered Type

Carbide Straight Edge Corner Angle End Mill, 2-Flute / Back Tapered Type

Artikelnummer:

Ej färdigt: 22 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss

    Carbide Straight Edge Corner Angle End Mill, 2-Flute / Back Tapered Type: Related Image

     

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    Shank Diameter d

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Processing Applications

    #2

    #3

    #4

    #5

    #6

    #7

    F

    T

    Use

    Minsta beställningsantal
    4
    50
    Boss Hole Drilling
    3.01 ~ 4
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 1.9
    2 ~ 15
    -
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 stycken
    6
    60
    Boss Hole Drilling
    3.01 ~ 6
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 2.9
    3 ~ 24
    -
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 stycken
    8
    60
    Boss Hole Drilling
    4.01 ~ 8
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 3.9
    4 ~ 28
    -
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 stycken
    10
    80
    Boss Hole Drilling
    6.01 ~ 10
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 4.9
    5 ~ 35
    -
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 stycken
    12
    80
    Boss Hole Drilling
    8.01 ~ 12
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 5.9
    6 ~ 36
    -
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 stycken
    16
    100
    Boss Hole Drilling
    10.01 ~ 16
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 7.9
    8 ~ 48
    -
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 stycken
    4
    80
    Boss Hole Drilling
    -
    3.01 ~ 4
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 1.9
    2 ~ 15
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 stycken
    6
    90
    Boss Hole Drilling
    -
    3.01 ~ 6
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 2.9
    3 ~ 24
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 stycken
    8
    90
    Boss Hole Drilling
    -
    4.01 ~ 8
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 3.9
    4 ~ 28
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 stycken
    10
    120
    Boss Hole Drilling
    -
    6.01 ~ 10
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 4.9
    5 ~ 35
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 stycken
    12
    120
    Boss Hole Drilling
    -
    8.01 ~ 12
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 5.9
    6 ~ 36
    F
    T
    For Boss Hole Drilling
    1 stycken
    4
    80
    Flank / Groove Processing
    -
    3.01 ~ 4
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 1.9
    2 ~ 15
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 stycken
    6
    90
    Flank / Groove Processing
    -
    3.01 ~ 6
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 2.9
    3 ~ 24
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 stycken
    8
    90
    Flank / Groove Processing
    -
    4.01 ~ 8
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 3.9
    4 ~ 28
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 stycken
    10
    120
    Flank / Groove Processing
    -
    6.01 ~ 10
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 4.9
    5 ~ 35
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 stycken
    12
    120
    Flank / Groove Processing
    -
    8.01 ~ 12
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 5.9
    6 ~ 36
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 stycken
    4
    50
    Flank / Groove Processing
    3.01 ~ 4
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 1.9
    2 ~ 15
    -
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 stycken
    6
    60
    Flank / Groove Processing
    3.01 ~ 6
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 2.9
    3 ~ 24
    -
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 stycken
    8
    60
    Flank / Groove Processing
    4.01 ~ 8
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 3.9
    4 ~ 28
    -
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 stycken
    10
    80
    Flank / Groove Processing
    6.01 ~ 10
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 4.9
    5 ~ 35
    -
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 stycken
    12
    80
    Flank / Groove Processing
    8.01 ~ 12
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 5.9
    6 ~ 36
    -
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 stycken
    16
    100
    Flank / Groove Processing
    10.01 ~ 16
    5 ~ 85
    0 ~ 59
    0.1 ~ 7.9
    8 ~ 48
    -
    F
    T
    For Radial Groove Milling
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    8 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    8 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar
    -
    ( - )
    7 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    -Rear taper with corner angle shape for efficient machining
    .

    Specifikationer och pris

    Specification Table

    Carbide Straight Edge Corner Angle End Mill, 2-Flute / Back Tapered Type: Related Image
    Model Number Blade Diameter
    D

    0.01mm Unit Specification
    Corner Angle (Single Corner)
    θ
    °-min

    1' Unit Specification
    Angle Width
    D
    1
         0.01mm Unit Specification     
    Blade Length

    0.5 mm Unit Specification
    End Cutting Edge Shape
    (Selection)
    Overall Length
    L
    Shank diameter
    d
    BSCARMLS−BSCARM
    SCARMLS−SCARM
    BSCARM
    LS−BSCARM

    (Long Shank)

    SCARM
    LS−SCARM

    (Long Shank)
    43.01 to 4.005°0' to 85°0'0.10 ≤ D1 ≤ (D0.2)/22.0 to 15.0T
    (Indented Center)
    F
    (Flat)
    5080
    63.01 to 6.003.0 to 24.06090
    84.01 to 8.004.0 to 28.06090
    106.01 to 10.005.0 to 35.080120
    128.01 to 12.006.0 to 36.080120
    1610.01 to 16.008.0 to 48.0100


    Click here for the cutting conditions