Filtreringsvillkor
  • Shank Diameter d(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • #2
    [3.01-15.7/0.01]
  • #3
    [3.01-11.7/0.01]
    [5-85/1]
  • #4
      [0-85/1]
    • #5
        [0.1-7.4/0.01]
        [0-59/1]
      • #6
          [0.1-5.4/0.01]
          [2-45/0.5]
        • #7
          [0.5-2.99/0.01]
          [2-34/0.5]
        • #8
          [0.5-1.99/0.01]
        • F
        • T
        • Uppskattade leveransdagar
          • Alla
          • Inom 7 arbetsdagar
          • Inom 8 arbetsdagar

        Carbide Straight Edge Corner Angle End Mill, 2-Flute / Chamfering Blade Type

        Carbide Straight Edge Corner Angle End Mill, 2-Flute / Chamfering Blade Type

        Artikelnummer:

        Ej färdigt: 11 kandidater hittades.
          Antal:

          Skiss

          Carbide Straight Edge Corner Angle End Mill, 2-Flute / Chamfering Blade Type: Related Image

           

          Artikelnummerlista

          Antal artiklar

          Shank Diameter d

          (mm)

          Overall Length L

          (mm)

          #2

          #3

          #4

          #5

          #6

          #7

          #8

          F

          T

          Minsta beställningsantal
          4
          80
          -
          3
          5 ~ 85
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1.4
          2 ~ 15
          0.5
          F
          T
          1 stycken
          6
          90
          -
          3.01 ~ 5.7
          5 ~ 85
          0 ~ 59
          0.1 ~ 2.4
          3 ~ 22
          0.5 ~ 1.49
          F
          T
          1 stycken
          8
          90
          -
          4.01 ~ 7.7
          5 ~ 85
          0 ~ 59
          0.1 ~ 3.4
          4 ~ 26
          0.5 ~ 1.99
          F
          T
          1 stycken
          10
          120
          -
          6.01 ~ 9.7
          5 ~ 85
          0 ~ 59
          0.1 ~ 4.4
          5 ~ 33
          0.5 ~ 1.99
          F
          T
          1 stycken
          12
          120
          -
          8.01 ~ 11.7
          5 ~ 85
          0 ~ 59
          0.1 ~ 5.4
          6 ~ 34
          0.5 ~ 1.99
          F
          T
          1 stycken
          4
          50
          3
          5 ~ 85
          0 ~ 59
          0.1 ~ 1.4
          2 ~ 15
          0.5
          -
          F
          T
          1 stycken
          6
          60
          3.01 ~ 5.7
          5 ~ 85
          0 ~ 59
          0.1 ~ 2.4
          3 ~ 22
          0.5 ~ 1.49
          -
          F
          T
          1 stycken
          8
          60
          4.01 ~ 7.7
          5 ~ 85
          0 ~ 59
          0.1 ~ 3.4
          4 ~ 26
          0.5 ~ 1.99
          -
          F
          T
          1 stycken
          10
          80
          6.01 ~ 9.7
          5 ~ 85
          0 ~ 59
          0.1 ~ 4.4
          5 ~ 33
          0.5 ~ 1.99
          -
          F
          T
          1 stycken
          12
          80
          8.01 ~ 11.7
          5 ~ 85
          0 ~ 59
          0.1 ~ 5.4
          6 ~ 34
          0.5 ~ 1.99
          -
          F
          T
          1 stycken
          16
          100
          10.01 ~ 15.7
          5 ~ 85
          0 ~ 59
          0.1 ~ 7.4
          8 ~ 45
          0.5 ~ 2.99
          -
          F
          T
          1 stycken
          Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
          Standardavsändningsdatum
          -
          ( - )
          8 arbetsdagar
          -
          ( - )
          7 arbetsdagar
          -
          ( - )
          7 arbetsdagar
          -
          ( - )
          7 arbetsdagar
          -
          ( - )
          7 arbetsdagar
          -
          ( - )
          7 arbetsdagar
          -
          ( - )
          7 arbetsdagar
          -
          ( - )
          7 arbetsdagar
          -
          ( - )
          7 arbetsdagar
          -
          ( - )
          7 arbetsdagar
          -
          ( - )
          7 arbetsdagar

          Detaljerad information

          Grundläggande information

          [Features]
          -Cornered neck bevelling for efficient machining
          .

          Specifikationer och pris

          Specification Table

          Carbide Straight Edge Corner Angle End Mill, 2-Flute / Chamfering Blade Type: Related Image
          Shank diameter
          d
          Blade Diameter
          D

          0.01mm Unit Specification
          Corner Angle (Single Corner)
          θ
          °−min

          1' Unit Specification
          Angle Width
          D
          1
          0.01mm Unit Specification
          Blade Length

          0.5 mm Unit Specification
          Chamfer Blade Width
          CM

          0.01mm Unit Specification
          End Cutting Edge Shape
          (Selection)
          Blade
          ℓ1
          Overall Length
          L
          SCACMEMLS−SCACMEM
          43.005°0' to 85°0'0.10 ≤ D1 ≤ (D-0.2)/22.0 to 15.00.50 ≤ CM ≤ (d−D)/2T
          (Indented Center)
          F
          (Flat)
          ℓ1 = ℓ+CM5080
          63.01 to 5.003.0 to 22.0 6090
          84.01 to 7.004.0 to 26.0 6090
          106.01 to 9.005.0 to 33.0 80120
          128.01 to 11.006.0 to 34.080120
          1610.01 to 15.008.0 to 45.0 100


          Click here for the cutting conditions