Filtreringsvillkor
  • Tool Diameter(mm)
  • Groove Length(mm)
  • Shank Diameter d(mm)
  • Number of Flutes(Sheet(s))
  • Overall Length L(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade

Artikelnummer:

Ej färdigt: 23 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss

    Straight Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Tool Diameter

    (mm)

    Groove Length

    (mm)

    Shank Diameter d

    (mm)

    Number of Flutes

    (Sheet(s))

    Overall Length L

    (mm)

    Chamfer Length T

    Minsta beställningsantal
    3
    27
    3
    4
    60
    0.5
    1 stycken
    3.005
    27
    3
    4
    60
    0.5
    1 stycken
    3.01
    27
    3
    4
    60
    0.5
    1 stycken
    4
    27
    4
    4
    60
    0.5
    1 stycken
    4.005
    27
    4
    4
    60
    0.5
    1 stycken
    4.01
    27
    4
    4
    60
    0.5
    1 stycken
    5
    30
    5
    4
    70
    0.5
    1 stycken
    5.005
    30
    5
    4
    70
    0.5
    1 stycken
    5.01
    30
    5
    4
    70
    0.8
    1 stycken
    6
    30
    6
    6
    80
    0.8
    1 stycken
    6.005
    30
    6
    6
    80
    0.8
    1 stycken
    6.01
    30
    6
    6
    80
    0.8
    1 stycken
    7
    35
    7
    6
    80
    0.8
    1 stycken
    7.005
    35
    7
    6
    80
    0.8
    1 stycken
    8
    35
    8
    6
    80
    0.8
    1 stycken
    8.005
    40
    8
    6
    80
    0.8
    1 stycken
    8.01
    40
    8
    6
    80
    1
    1 stycken
    9
    40
    9
    6
    90
    1
    1 stycken
    9.005
    40
    9
    6
    90
    1
    1 stycken
    9.01
    40
    9
    6
    90
    1
    1 stycken
    10
    40
    10
    6
    90
    1
    1 stycken
    10.005
    40
    10
    6
    90
    1
    1 stycken
    10.01
    40
    10
    6
    90
    1
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    52.82 €
    ( 62.86 € )
    5 arbetsdagar
    52.82 €
    ( 62.86 € )
    5 arbetsdagar
    52.82 €
    ( 62.86 € )
    5 arbetsdagar
    60.51 €
    ( 72.01 € )
    5 arbetsdagar
    60.51 €
    ( 72.01 € )
    5 arbetsdagar
    60.51 €
    ( 72.01 € )
    5 arbetsdagar
    64.36 €
    ( 76.59 € )
    5 arbetsdagar
    64.36 €
    ( 76.59 € )
    5 arbetsdagar
    64.36 €
    ( 76.59 € )
    5 arbetsdagar
    71.13 €
    ( 84.64 € )
    5 arbetsdagar
    71.13 €
    ( 84.64 € )
    5 arbetsdagar
    71.13 €
    ( 84.64 € )
    5 arbetsdagar
    78.36 €
    ( 93.25 € )
    5 arbetsdagar
    78.36 €
    ( 93.25 € )
    5 arbetsdagar
    83.54 €
    ( 99.41 € )
    5 arbetsdagar
    99.59 €
    ( 118.51 € )
    5 arbetsdagar
    99.59 €
    ( 118.51 € )
    5 arbetsdagar
    98.71 €
    ( 117.46 € )
    5 arbetsdagar
    98.71 €
    ( 117.46 € )
    5 arbetsdagar
    98.71 €
    ( 117.46 € )
    5 arbetsdagar
    92.70 €
    ( 110.31 € )
    5 arbetsdagar
    92.70 €
    ( 110.31 € )
    5 arbetsdagar
    92.70 €
    ( 110.31 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    -Since it has a face groove, it can simultaneously correct the curvature of the hole with the milling function and improve the surface roughness with the smoothing function
    -Direct reaming is possible without correction by an end mill after drilling a pilot hole.

    Specifikationer och pris

    Specifications

    Straight Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image

    Model Number
    SEC-ECHR
    Flute Diameter
    D
    Chamfer Length
    T
    Blade Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Number of FlutesBottom Blade Shape
    30.5276034Flat
    3.0050.5276034
    3.010.5276034
    40.5276044
    4.0050.5276044
    4.010.5276044
    50.5307054
    5.0050.5307054
    5.010.8307054
    60.8308066
    6.0050.8308066
    6.010.8308066
    70.8358076
    7.0050.8358076
    7.010.8358076
    80.8358086
    8.0050.8408086
    8.011.0408086
    91.0409096
    9.0051.0409096
    9.011.0409096
    101.04090106
    10.0051.04090106
    10.011.04090106

    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Funktioner och användningsexempel

    More Information


    Skew compensation for the hole can be achieved using the milling effect, simultaneously with improved surface roughness using the burnishing effect.
    Following the drilling of pilot holes, reaming can be done directly without going through the correction process with end milling.

    Straight Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image