Filtreringsvillkor

Carbide Helical Reamer

Carbide Helical Reamer

Artikelnummer:

Ej färdigt: 10 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss

    Carbide Helical Reamer:Related Image

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Tool Diameter

    (mm)

    Groove Length

    (mm)

    Diameter Tolerance

    (mm)

    Shank Diameter d

    (mm)

    Tolerance of Shank Diameter

    Overall Length L

    (mm)

    Chamfer Length T

    Minsta beställningsantal
    3
    25
    0.006 ~ 0.002
    3
    h7 (0 – -0.010)
    60
    4.5
    1 stycken
    4
    30
    0.009 ~ 0.004
    4
    h7 (0 – -0.012)
    70
    4.5
    1 stycken
    5
    30
    0.009 ~ 0.004
    5
    h7 (0 – -0.012)
    70
    5
    1 stycken
    6
    35
    0.009 ~ 0.004
    6
    h7 (0 – -0.012)
    80
    5
    1 stycken
    6.5
    35
    0.012 ~ 0.006
    8
    h7 (0 – -0.015)
    80
    7
    1 stycken
    7
    35
    0.012 ~ 0.006
    8
    h7 (0 – -0.015)
    80
    7
    1 stycken
    7.5
    35
    0.012 ~ 0.006
    8
    h7 (0 – -0.015)
    80
    7
    1 stycken
    8
    35
    0.012 ~ 0.006
    8
    h7 (0 – -0.015)
    80
    7
    1 stycken
    8.5
    40
    0.012 ~ 0.006
    10
    h7 (0 – -0.015)
    90
    7
    1 stycken
    10
    40
    0.012 ~ 0.006
    10
    h7 (0 – -0.015)
    90
    7
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    99.65 €
    ( 118.58 € )
    5 arbetsdagar
    80.25 €
    ( 95.50 € )
    5 arbetsdagar
    90.19 €
    ( 107.33 € )
    5 arbetsdagar
    80.51 €
    ( 95.81 € )
    5 arbetsdagar
    85.47 €
    ( 101.71 € )
    5 arbetsdagar
    92.68 €
    ( 110.29 € )
    5 arbetsdagar
    103.86 €
    ( 123.59 € )
    5 arbetsdagar
    115.04 €
    ( 136.90 € )
    5 arbetsdagar
    134.92 €
    ( 160.55 € )
    5 arbetsdagar
    101.55 €
    ( 120.84 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    -High-speed milling significantly improves efficiency compared to high-speed steel reamers
    -High-speed milling is possible by using spiral grooves.

    Specifikationer och pris

    Specifications

    Carbide Helical Reamer:Related Image


    Model Number Chamfer Length
    T
    Blade Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Number of Flutes
    Flute Diameter
    D
    SEC−HSPR24205023
    2.54.520502.53
    34.5256033
    3.54.525603.53
    44.5307043
    55307053
    5.55308063
    65358063
    6.57358083
    77358083
    7.57358083
    87358083
    8.574090103
    974090103
    9.574090103
    1074090103

    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Funktioner och användningsexempel

    More Information


    The high-speed cutting provides for a significant improvement in efficiency compared to a high-speed steel reamer.
    High-speed cutting is possible with the adoption of a helical flute.