Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
84.73 € ( 100.83 € ) | 5 arbetsdagar |
87.09 € ( 103.64 € ) | 11 arbetsdagar |
101.48 € ( 120.76 € ) | 5 arbetsdagar |
103.83 € ( 123.56 € ) | 11 arbetsdagar |
123.17 € ( 146.57 € ) | 11 arbetsdagar |
125.52 € ( 149.37 € ) | 11 arbetsdagar |
154.48 € ( 183.83 € ) | 5 arbetsdagar |
96.67 € ( 115.04 € ) | 11 arbetsdagar |
61.23 € ( 72.86 € ) | 14 arbetsdagar |
63.88 € ( 76.02 € ) | 14 arbetsdagar |
66.77 € ( 79.46 € ) | 11 arbetsdagar |
72.22 € ( 85.94 € ) | 5 arbetsdagar |
96.03 € ( 114.28 € ) | 5 arbetsdagar |
98.38 € ( 117.07 € ) | 5 arbetsdagar |
100.72 € ( 119.86 € ) | 5 arbetsdagar |
103.07 € ( 122.65 € ) | 5 arbetsdagar |
105.43 € ( 125.46 € ) | 14 arbetsdagar |
107.78 € ( 128.26 € ) | 5 arbetsdagar |
114.83 € ( 136.65 € ) | 13 arbetsdagar |
117.18 € ( 139.44 € ) | 15 arbetsdagar |
79.58 € ( 94.70 € ) | 5 arbetsdagar |
84.27 € ( 100.28 € ) | 5 arbetsdagar |
88.98 € ( 105.89 € ) | 5 arbetsdagar |
93.67 € ( 111.47 € ) | 5 arbetsdagar |
The fastening hole is elongated and the position can be adjusted flexibly.
Model Number | Tapped Hole Nominal Diameter | Tapped Hole Quantity (Selection) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | C Chamfer |
WCPT WCPTS | M4 | 1 2 | 35 | 10 | 7 | 3 | 10 | 17 | 4 | 4.5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 27 | C2 |
M6 | 50 | 15 | 10 | 4 | 16 | 25 | 6 | 6.6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 39 | C3 | ||
M8 | 70 | 20 | 12 | 5 | 22 | 35 | 8 | 9 | 14 | 5.5 | 11 | 4 | 55 | C4 | ||
M10 | 85 | 25 | 14 | 6 | 28 | 43 | 10 | 11 | 17.5 | 6 | 12 | 6 | 67 | C4 |
Model Number | Tapped Hole Nominal Diameter | Tapped Hole Quantity | A | B | C | D | E | F | G | H |
WCPTN WCPTSN | M4 | 1 | 35 | 10 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4.5 | 8 |
M6 | 50 | 16 | 9 | 12 | 26 | 6 | 7 | 10 | ||
M8 | 60 | 20 | 10 | 16 | 33 | 8 | 9 | 10 | ||
M10 | 70 | 25 | 12 | 20 | 40 | 10 | 11 | 10 |