Filtreringsvillkor
  • Particle Size(#)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Rubber Block Grindstone【2 stycken】

Rubber Block Grindstone

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss

    Rubber Block Grindstone:Related Image

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Particle Size

    (#)

    Color

    Minsta beställningsantal
    80
    Green
    1 förpackningar

    2 stycken

    120
    Brown
    1 förpackningar

    2 stycken

    220
    Blue
    1 förpackningar

    2 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    43.16 €
    ( 51.36 € )
    5 arbetsdagar
    43.16 €
    ( 51.36 € )
    5 arbetsdagar
    40.19 €
    ( 47.83 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    -Adapts easily to curved surfaces and is useful for removing rust and deburring, as well as touching up scratches

    Specifikationer och pris

    Specifications

    Rubber Block Grindstone:Related Image

    1 Pack Unit 2 Piece Packed
    Model NumberParticle Size (#)
    (selection)
    ColorTotal Length
    L (mm)
    Width
    W (mm)
    Thickness
    T (mm)
    RBLK80Green1003010
    120Brown
    220Blue

    Funktioner och användningsexempel

    More Information

    [Features]
    ● Possesses Elasticity to Make Intimate Contact with Curved Portions
    ● Can Be Cut for Use to a Preferred Shape with a Cutter, etc.

    [Use]
    ● General Rust Removal from Metals
    ● Deburring
    ● Deseaming, Retouching of Stainless Steel Material