Filtreringsvillkor

Grindstone with Shaft, WA / A Abrasive Grains, Variation【10 till 25 stycken】

Grindstone with Shaft, WA / A Abrasive Grains, Variation
  • Grindstone with Shaft, WA / A Abrasive Grains, Variation
  • Grindstone with Shaft, WA / A Abrasive Grains, Variation

Artikelnummer:

Ej färdigt: 9 kandidater hittades.
    Antal:

    Skiss

    Grindstone with Shaft, WA / A Abrasive Grains, Variation:Related Image

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Particle Size

    (#)

    Shaft Diameter d

    (mm)

    Outer Diameter D

    (mm)

    Thickness T

    (mm)

    Shape

    Abrasive Grain

    Shaft Length ℓ

    (mm)

    Quantity/Pack

    Maximum Rotation Speed

    (min-1)

    Corners

    Minsta beställningsantal
    36
    6
    19
    28
    Round Tip Cone
    A
    40
    10
    25000
    20°
    1 förpackningar

    10 stycken

    60
    3
    13
    16
    Cone
    WA
    30
    25
    36000
    45°
    1 förpackningar

    25 stycken

    60
    6
    19
    38
    Cone
    WA
    40
    10
    25000
    30°
    1 förpackningar

    10 stycken

    60
    6
    25
    38
    Shell
    WA
    40
    10
    19000
    -
    1 förpackningar

    10 stycken

    60
    3
    13
    25
    Round Tip Cone
    WA
    30
    25
    26000
    30°
    1 förpackningar

    25 stycken

    60
    6
    19
    28
    Round Tip Cone
    WA
    40
    10
    25000
    20°
    1 förpackningar

    10 stycken

    60
    6
    19
    38
    Round Tip Cone
    WA
    40
    10
    25000
    25°
    1 förpackningar

    10 stycken

    60
    6
    25
    50
    Round Tip Cone
    WA
    40
    10
    19000
    16°
    1 förpackningar

    10 stycken

    60
    6
    32
    32
    Round Tip Cone
    WA
    40
    10
    14000
    40°
    1 förpackningar

    10 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    36.44 €
    ( 43.36 € )
    5 arbetsdagar
    78.68 €
    ( 93.63 € )
    5 arbetsdagar
    37.78 €
    ( 44.96 € )
    5 arbetsdagar
    57.53 €
    ( 68.46 € )
    5 arbetsdagar
    82.10 €
    ( 97.70 € )
    5 arbetsdagar
    38.78 €
    ( 46.15 € )
    5 arbetsdagar
    41.50 €
    ( 49.38 € )
    5 arbetsdagar
    66.70 €
    ( 79.37 € )
    5 arbetsdagar
    65.01 €
    ( 77.36 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    -Introducing different shape for mounted point.
    -Binder: V
    -Grade: P

    Specifikationer och pris

    Specifications

    Grindstone with Shaft, WA / A Abrasive Grains, Variation:Related Image
    Model Number Outer Diameter
    D
    Thickness
    T
    Both CornersShaft Diameter
    d
    Shaft Length
    Maximum Rotation Speed
    (min-1)
    Number of Pieces Per Pack
    Shape
    MWARP
    (WA Abrasive Grain)
    J Round Tip Cone Type132530°33026,00025
    192820°64025,00010
    3825°
    255016°14,000
    323240°19,000
    H Shell1938-25,000
    2538-19,000
    50-14,000
    F Cone131645°33036,00025
    193830°64025,00010
    252550°19,000
    R Ball1616-29,00025

    Model Number Outer Diameter
    D
    Thickness
    T
    Both CornersShaft Diameter
    d
    Shaft Length
    Maximum Rotation Speed
    (min-1)
    Number of Pieces Per Pack
    Shape
    MAAEP
    (A Abrasive Grain)
    J Round Tip Cone Type192820°64025,00010
    3825°
    255016°14,000
    323240°19,000
    H Shell1938-25,000
    2538-19,000
    50-14,000