Filtreringsvillkor
  • Particle Size(#)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Thickness T(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Grinding Stone with Shaft, PA Abrasive Particles

Grinding Stone with Shaft, PA Abrasive Particles

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Particle Size

    (#)

    Outer Diameter D

    (mm)

    Thickness T

    (mm)

    Maximum Rotation Speed

    (min-1)

    Grade

    Minsta beställningsantal
    100
    4
    10
    63000
    T
    10 stycken
    80
    5
    10
    60000
    R
    10 stycken
    80
    6
    12
    42000
    R
    10 stycken
    80
    8
    15
    42000
    R
    10 stycken
    60
    10
    15
    42000
    R
    10 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    1.73 €
    ( 2.06 € )
    5 arbetsdagar
    1.82 €
    ( 2.17 € )
    5 arbetsdagar
    1.75 €
    ( 2.08 € )
    5 arbetsdagar
    1.87 €
    ( 2.23 € )
    5 arbetsdagar
    1.73 €
    ( 2.06 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Now offering the standard-size hugely popular grind stone complete with a shaft in a convenient pack

    Specifikationer och pris

    Specifications

    Grinding Stone with Shaft, PA Abrasive Particles:Related Image
    Model NumberGrinding Wheel Outer Diameter
    (mm)
    Thickness (T)
    (mm)
    Shaft Diameter
    (mm)
    Shaft Length
    (mm)
    Particle Size
    (#)
    Degree of CouplingMaximum Rotation Speed
    (min-1)
    MPAR2-626330180T100,000
    MPAR3-1031012084,000
    MPAR4-10410063,000
    MPAR5-10580R60,000
    MPAR6-1261242,000
    MPAR8-15815
    MPAR10-151060

    [Specifications]

    ● Bonding Agent: Vitrified

    ● Shaft Material: SUM23