Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
34.07 € ( 40.54 € ) | 5 arbetsdagar |
34.80 € ( 41.41 € ) | 5 arbetsdagar |
32.86 € ( 39.10 € ) | 5 arbetsdagar |
31.60 € ( 37.60 € ) | 5 arbetsdagar |
33.39 € ( 39.73 € ) | 5 arbetsdagar |
31.39 € ( 37.35 € ) | 5 arbetsdagar |
32.73 € ( 38.95 € ) | 5 arbetsdagar |
32.79 € ( 39.02 € ) | 5 arbetsdagar |
29.15 € ( 34.69 € ) | 5 arbetsdagar |
32.87 € ( 39.12 € ) | 5 arbetsdagar |
30.26 € ( 36.01 € ) | 5 arbetsdagar |
31.36 € ( 37.32 € ) | 5 arbetsdagar |
28.66 € ( 34.11 € ) | 5 arbetsdagar |
27.80 € ( 33.08 € ) | 5 arbetsdagar |
26.98 € ( 32.11 € ) | 5 arbetsdagar |
20.63 € ( 24.55 € ) | 5 arbetsdagar |
23.07 € ( 27.45 € ) | 5 arbetsdagar |
33.51 € ( 39.88 € ) | 5 arbetsdagar |
32.79 € ( 39.02 € ) | 5 arbetsdagar |
28.54 € ( 33.96 € ) | 5 arbetsdagar |
20.63 € ( 24.55 € ) | 5 arbetsdagar |
35.89 € ( 42.71 € ) | 5 arbetsdagar |
20.63 € ( 24.55 € ) | 5 arbetsdagar |
30.16 € ( 35.89 € ) | 5 arbetsdagar |
22.70 € ( 27.01 € ) | 5 arbetsdagar |
22.50 € ( 26.77 € ) | 5 arbetsdagar |
A 5-piece pack product of needle type diamond electrodeposited files. [C-Value]
1 Pack Unit 5 Piece Packed
Model Number | Shape | Type | Particle Size (#) | Total Length L (mm) | Diamond Part ℓ (mm) | Width W (mm) | Thickness T (mm) | Shaft Diameter (mm) | Number of Pieces Per Pack |
DNYL10-A-120 | Flat | A | 120 | 140 | 70 | 5.5 | 1.5 | 3 | 5 |
DNYL10-A-200 | 200 | ||||||||
DNYL10-A-400 | 400 | ||||||||
DNYL10-B-120 | Semicircle | B | 120 | 5 | 2 | ||||
DNYL10-B-200 | 200 | ||||||||
DNYL10-B-400 | 400 | ||||||||
DNYL10-C-120 | Circle | C | 120 | 3 | 3 | ||||
DNYL10-C-200 | 200 | ||||||||
DNYL10-C-400 | 400 | ||||||||
DNYL10-D-120 | Square | D | 120 | 2.5 | 2.5 | ||||
DNYL10-D-200 | 200 | ||||||||
DNYL10-D-400 | 400 | ||||||||
DNYL10-E-120 | Triangle | E | 120 | 3.5 | 3.5 | ||||
DNYL10-E-200 | 200 | ||||||||
DNYL10-E-400 | 400 | ||||||||
DNYL10-G-120 | Tapered Flat | G | 120 | 5.4 | 1.5 | ||||
DNYL10-G-200 | 200 | ||||||||
DNYL10-G-400 | 400 | ||||||||
DNYL10-H-120 | Triangle One Side | H | 120 | 1.7 | 6 | ||||
DNYL10-H-200 | 200 | ||||||||
DNYL10-H-400 | 400 | ||||||||
DNYL10-I-120 | Knife | I | 120 | 6 | 2 | ||||
DNYL10-I-200 | 200 | ||||||||
DNYL10-I-400 | 400 | ||||||||
DNYL10-J-120 | Ellipse | J | 120 | 5 | |||||
DNYL10-J-200 | 200 | ||||||||
DNYL10-J-400 | 400 | ||||||||
DNYL10-K-120 | Crossing | K | 120 | 6 | 1.5 | ||||
DNYL10-K-200 | 200 | ||||||||
DNYL10-K-400 | 400 |