Filtreringsvillkor
  • Total Length L(mm)
  • Particle Size(#)
  • Length of Electroplated Section(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Diamond Electrodeposited Ribbing File DTYM 12-piece Set【12 stycken】

Diamond Electrodeposited Ribbing File DTYM 12-piece Set

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    Total Length L

    (mm)

    Particle Size

    (#)

    Length of Electroplated Section

    (mm)

    A Width W

    (mm)

    A Thickness T

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    72
    150 ~ 400
    25
    2 ~ 6
    0.5 ~ 1.3 / 0.5 ~ 1.4 / 0.5 ~ 1.5
    1 förpackningar

    12 stycken

    56 ~ 72
    200 ~ 600
    15
    3 ~ 6
    0.3 ~ 1.4
    1 förpackningar

    12 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    83.42 €
    ( 99.27 € )
    5 arbetsdagar
    87.39 €
    ( 103.99 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    The shank part is shortened so that it can be attached to a vibration type grinder. [C-Value]

    Specifikationer och pris

    Specifications

    Model NumberShapeParticle Size
    (#)
    Total Length
    (mm)
    Diamond Part
    (mm)
    Width
    (mm)
    Thickness
    (mm)
    Shaft Diameter
    (mm)
    Set
    Content
    DTYMSFlat200
    400
    600
    56153.00.3 ~ 1.43.012 Types
    x
    1 Piece Each
    6.0
    723.0
    6.0
    DTYML150 200
    300 400
    252.00.5 ~ 1.5
    4.00.5 ~ 1.4
    6.00.5 ~ 1.3


    [Specifications]
    ● Shape: Flat
    ● Set Quantity (pieces): 12