Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
29.19 € ( 34.74 € ) | 5 arbetsdagar |
28.29 € ( 33.67 € ) | 5 arbetsdagar |
18.57 € ( 22.10 € ) | 5 arbetsdagar |
28.22 € ( 33.58 € ) | 5 arbetsdagar |
26.10 € ( 31.06 € ) | 5 arbetsdagar |
28.27 € ( 33.64 € ) | 5 arbetsdagar |
18.55 € ( 22.07 € ) | 5 arbetsdagar |
28.87 € ( 34.36 € ) | 5 arbetsdagar |
29.22 € ( 34.77 € ) | 5 arbetsdagar |
18.36 € ( 21.85 € ) | 5 arbetsdagar |
28.64 € ( 34.08 € ) | 5 arbetsdagar |
19.68 € ( 23.42 € ) | 5 arbetsdagar |
29.31 € ( 34.88 € ) | 5 arbetsdagar |
30.18 € ( 35.91 € ) | 5 arbetsdagar |
28.99 € ( 34.50 € ) | 5 arbetsdagar |
20.74 € ( 24.68 € ) | 5 arbetsdagar |
30.63 € ( 36.45 € ) | 5 arbetsdagar |
Gentle contact with work material ensures great processing performance! Convenient 50 piece pack
Model Number | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft Length (mm) | Particle Size (#) | Color | Maximum Rotation Speed (rpm) | Unit Price per Piece |
EGWAA-4-14-80 | 4 | 14 | 3 | 30 | 80 | Red | 119,000 | 41.4 |
EGWAA-4-14-120 | 120 | Yellow | 41.4 | |||||
EGWAA-4-14-240 | 240 | Green | 41.4 | |||||
EGWAA-4-14-320 | 320 | Gray | 41.4 | |||||
EGWAA-5-15-80 | 5 | 15 | 80 | Red | 95,000 | 41.4 | ||
EGWAA-5-15-120 | 120 | Yellow | 41.4 | |||||
EGWAA-5-15-240 | 240 | Green | 41.4 | |||||
EGWAA-5-15-320 | 320 | Gray | 41.4 | |||||
EGWAA-6-16-80 | 6 | 16 | 80 | Red | 79,000 | 41.4 | ||
EGWAA-6-16-120 | 120 | Yellow | 41.4 | |||||
EGWAA-6-16-240 | 240 | Green | 41.4 | |||||
EGWAA-6-16-320 | 320 | Gray | 41.4 | |||||
EGWAA-8-19-80 | 8 | 19 | 80 | Red | 59,000 | 41.4 | ||
EGWAA-8-19-120 | 120 | Yellow | 41.4 | |||||
EGWAA-8-19-240 | 240 | Green | 41.4 | |||||
EGWAA-8-19-320 | 320 | Gray | 41.4 | |||||
EGWAA-10-20-80 | 10 | 20 | 80 | Red | 47,000 | 41.4 | ||
EGWAA-10-20-120 | 120 | Yellow | 41.4 | |||||
EGWAA-10-20-240 | 240 | Green | 41.4 | |||||
EGWAA-10-20-320 | 320 | Gray | 41.4 |