Filtreringsvillkor
  • Tool Diameter(mm)
  • Groove Length(mm)
  • Diameter Tolerance(mm)
  • Shank Diameter
  • Number of Flutes(Sheet(s))
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

High-Speed Steel Spiral Machine Reamer

High-Speed Steel Spiral Machine Reamer

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Tool Diameter

    (mm)

    Groove Length

    (mm)

    Diameter Tolerance

    (mm)

    Shank Diameter

    Number of Flutes

    (Sheet(s))

    Overall Length L

    (mm)

    Length Under Neck ℓ1

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    8
    33
    0 ~ 0.015
    MT 1
    6
    156
    90
    1 stycken
    10
    38
    0 ~ 0.018
    MT 1
    6
    168
    102
    1 stycken
    12
    44
    0 ~ 0.018
    MT 1
    6
    182
    116
    1 stycken
    16
    52
    0 ~ 0.018
    MT 2
    8
    210
    130
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    78.47 €
    ( 93.38 € )
    5 arbetsdagar
    87.34 €
    ( 103.93 € )
    5 arbetsdagar
    96.68 €
    ( 115.05 € )
    5 arbetsdagar
    120.44 €
    ( 143.32 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Frequently used standard sizes are offered at affordable prices