Bekräftad
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Finishing Belt Economy Type【2 stycken】

Finishing Belt  Economy Type C-BLT-AVF100-915

Artikelnummer:

C-BLT-AVF100-915
Rensa
    Antal:
    Förpackning (2 stycken)
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    C-BLT-AVF100-915
    Minsta beställningsantal
    1 förpackningar

    2 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    75.43 €
    ( 89.76 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Finishing belt with excellent grinding power.
    Base material: non-woven fabric
    Color: Indigo
    With/without joints: Available Abrasive: alundum (Alumina) (AA/A)

    Specifikationer och pris

    Specifications

    1 Pack Unit 2 Piece Packed
    Model NumberWidth
    (mm)
    Length
    (mm)
    Finish Equivalent Count (#)Abrasive Grain
    C-BLT-AVF100-915100915320A

    [Specifications]
    ● Base Material: Non-Woven Fabric
    ● With Joint
    [Use]
    ●Post-Abrasive Belt Rough Finishing, Decorative Finishing of Stainless Steel / Aluminum
    Artikelnumret har bekräftats