Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Bekräftad
100%
  • Rubber Group Material
    • Nitrile Rubber
  • Color
  • Outer Diameter D (φ)
  • Height L1 (mm)
  • Springs Power (N)
  • Stroke (mm)
  • Full length B (mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 11 arbetsdagar

Long Stroke, Bellows Type, VPD, One Touch Fitting Type, No Cover (VPOD30-50BN-6J)

Artikelnummer:

VPOD30-50BN-6J
Rensa
  • Enhetspris (exkl. MOMS)
    35.90 €
  • Totalt (exkl. MOMS)
    35.90 €
    Pris inklusive MOMS:
    42.72 €
  • Förväntade leveransdagar
    11 arbetsdagar
    Avsändningsdatum för referens: 24.10.2025
Antal:
Antal1 - 2021+
Pris per enhet (exklusive MOMS)
(Enhetspris inklusive MOMS)
35.90 €
(
42.72 €
)
35.90 €
(
42.72 €
)
Leveransdagar
Loading...
Loading...

Produktinformation

Dimensions

Long Stroke, Bellows Type, VPD, One Touch Fitting Type, No Cover

Standard table

Model codePad O.D.
ød
Tube O.D.
øD
BL1L2E1E2Tube end
C
Stroke
S
Spring force
(N)
Connection
config. code
VPOD20-20B5-6J[7][8]20680.61968.520.94111.7201.5~4.9-M6
VPOD20-30B5-6J[7][8]93.681.520.954301.1~4.8
VPOD20-40B5-6J[7][8]106.694.520.967401.0~4.5
VPOD20-50B5-6J[7][8]119.6107.520.980500.9~4.5
VPOD25-20B5-6J[7][8]2580.61968.520.941201.5~4.9
VPOD25-30B5-6J[7][8]93.681.520.954301.1~4.8
VPOD25-40B5-6J[7][8]106.694.520.967401.0~4.5
VPOD25-50B5-6J[7][8]119.6107.520.980500.9~4.5
VPOD30-20B5-6J[7][8]3084.62372.520.941201.5~4.9
VPOD30-30B5-6J[7][8]97.685.520.954301.1~4.8
VPOD30-40B5-6J[7][8]110.698.520.967401.0~4.5
VPOD30-50B5-6J[7][8]123.6111.520.980500.9~4.5
VPOD40-20B5-6J4091.63079.520.941201.5~4.9
VPOD40-30B5-6J104.692.520.954301.1~4.8
VPOD40-40B5-6J117.6105.520.967401.0~4.5
VPOD40-50B5-6J130.6118.520.980500.9~4.5
VPOD50-20B5-6J5093.63281.520.941201.5~4.9
VPOD50-30B5-6J106.694.520.954301.1~4.8
VPOD50-40B5-6J119.6107.520.967401.0~4.5
VPOD50-50B5-6J132.6120.520.980500.9~4.5

Units: mm

*[5]: Replaced with Pad rubber material code. Refer to the catalog for details.
*[7]: Replaced with "-Q" for mark-free resin attachment.
*Add extra lengths below to the dimension B in the table above for dimension including a resin attachment.

Pad O.D. (mm)ø10ø15ø20ø25ø30
Length added to
dimension B (mm)
0.50.50.50.81

*[8]: Replaced with Resin attachment material code. Refer to the catalog for details.
*Tightening torque of a pad holder fixing bulkhead nut is 4.5~6 N·m.

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
VPOD30-50BN-6J

Rubber Group Material

Color

Outer Diameter D

(φ)

Height L1

(mm)

Springs Power

(N)

Stroke

(mm)

Full length B

(mm)

Minsta beställningsantal
[Nitrile Rubber] Nitrile Rubber
Black
30
23
0.9 to 4.5
50
123.7
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
35.90 €
(
42.72 €
)
11 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Suction is possible even when distance between pad and workpiece is not fixed. *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Liknande produkterSe alla liknande produkter

Det hittades inte några liknande produkter för den här artikeln.
Artikelnumret har bekräftats