Filtreringsvillkor
  • Nominal of Thread 1
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Mold Cooling Tube Fitting Long Type Straight with Hexagonal Hole (POC8-02-L70)

Artikelnummer:

POC8-02-L70
Rensa
  • Den här artikeln kan beställas med 10 enheter.

Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
POC8-02-L70

Nominal of Thread 1

Overall Length

(mm)

Minsta beställningsantal
1/4
70
10 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
16.31 €
( 19.41 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features]
• One-touch fitting for general pneumatic pipes and mold cooling.
• Inner diameter hexagon type tightening is supported even in narrow mounting locations and narrow pitch.
• A total of 8 types are available.