Bekräftad
  • W(mm)
  • B(mm)
  • L(mm)
  • h(mm)
  • Applicable LM Roller
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 13 arbetsdagar

Spring Pad for LM Roller PA Type (PA15)

Spring Pad for LM Roller PA Type PA15

Artikelnummer:

PA15
Rensa
Antal:
Loading...

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
PA15

W

(mm)

B

(mm)

L

(mm)

h

(mm)

Applicable LM Roller

RoHS?Minsta beställningsantal
15
22.2
20
9
LRA1547Z
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
5.99 €
( 7.13 € )
13 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features]
· Set to install the spring pad mounted on the back of the LM roller.
· The clearance and preload can be easily adjusted by tightening the bolt

Artikelnumret har bekräftats