Filtreringsvillkor
  • Lager
  • D(Ø)
  • H(mm)
  • D1(mm)
  • Insert Material
  • JAN code
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 8 arbetsdagar
    • Inom 9 arbetsdagar
    • Inom 10 arbetsdagar
    • Inom 11 arbetsdagar
  • Aluminum Two-Spoke Handwheel (AL2SP)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 24 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    D

    (Ø)

    H

    (mm)

    D1

    (mm)

    Insert Material

    Nominal

    Shaft hole size

    (mm)

    JAN code

    RoHS?Minsta beställningsantal
    80
    28
    24
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø22 mm
    4995889564261
    10
    1 stycken
    80
    28
    24
    SUS303
    With ER type rotating handle (made of SUS)
    ø15 mm
    4995889590987
    10
    1 stycken
    80
    28
    24
    SUS303
    With ER type rotating handle (made of SUS)
    ø17 mm
    4995889591014
    10
    1 stycken
    80
    28
    24
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø21 mm
    4995889564056
    10
    1 stycken
    100
    30
    26
    SUS303
    With ER type rotating handle (made of SUS)
    ø22 mm
    4995889591069
    10
    1 stycken
    100
    30
    26
    SUS303
    With ER type rotating handle (made of SUS)
    ø20 mm
    4995889591045
    10
    1 stycken
    100
    30
    26
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø24 mm
    4995889564285
    10
    1 stycken
    100
    30
    26
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø19 mm
    4995889564230
    10
    1 stycken
    125
    33
    31
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø20 mm
    4995889564247
    10
    1 stycken
    125
    33
    31
    SUS303
    With ER type rotating handle (made of SUS)
    ø19 mm
    4995889591038
    10
    1 stycken
    125
    33
    31
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø21 mm
    4995889564254
    10
    1 stycken
    125
    33
    31
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø23 mm
    4995889564278
    10
    1 stycken
    160
    39
    36
    SUS303
    With ER type rotating handle (made of SUS)
    ø18 mm
    4995889591021
    10
    1 stycken
    160
    39
    36
    SUS303
    With ER type rotating handle (made of SUS)
    ø14 mm
    4995889590970
    10
    1 stycken
    160
    39
    36
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø22 mm
    4995889564063
    10
    1 stycken
    160
    39
    36
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø19 mm
    4995889564032
    10
    1 stycken
    200
    45
    42
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø20 mm
    4995889564049
    10
    1 stycken
    200
    45
    42
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø15 mm
    4995889564186
    10
    1 stycken
    200
    45
    42
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø17 mm
    4995889564216
    10
    1 stycken
    200
    45
    42
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø18 mm
    4995889564223
    10
    1 stycken
    250
    50
    48
    SUS303
    With ER type rotating handle (made of SUS)
    ø21 mm
    4995889591052
    10
    1 stycken
    250
    50
    48
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø16 mm
    4995889564193
    10
    1 stycken
    250
    50
    48
    SUS303
    With ER type rotating handle (made of SUS)
    ø16 mm
    4995889590994
    10
    1 stycken
    250
    50
    48
    FC material
    With ER type rotating handle (made of cast metal)
    ø14 mm
    4995889564179
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    37.63 €
    ( 44.78 € )
    8 arbetsdagar
    49.00 €
    ( 58.31 € )
    10 arbetsdagar
    35.36 €
    ( 42.08 € )
    8 arbetsdagar
    46.73 €
    ( 55.61 € )
    10 arbetsdagar
    45.18 €
    ( 53.76 € )
    6 arbetsdagar
    56.54 €
    ( 67.28 € )
    11 arbetsdagar
    42.90 €
    ( 51.05 € )
    8 arbetsdagar
    54.26 €
    ( 64.57 € )
    11 arbetsdagar
    53.02 €
    ( 63.09 € )
    9 arbetsdagar
    64.39 €
    ( 76.62 € )
    10 arbetsdagar
    50.75 €
    ( 60.39 € )
    8 arbetsdagar
    62.12 €
    ( 73.92 € )
    10 arbetsdagar
    63.84 €33.20 €
    ( 39.51 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    85.47 €
    ( 101.71 € )
    10 arbetsdagar
    68.41 €
    ( 81.41 € )
    8 arbetsdagar
    79.77 €
    ( 94.93 € )
    10 arbetsdagar
    108.12 €
    ( 128.66 € )
    8 arbetsdagar
    119.48 €
    ( 142.18 € )
    10 arbetsdagar
    103.56 €
    ( 123.24 € )
    9 arbetsdagar
    114.94 €
    ( 136.78 € )
    10 arbetsdagar
    119.81 €
    ( 142.57 € )
    8 arbetsdagar
    127.75 €
    ( 152.02 € )
    10 arbetsdagar
    117.43 €
    ( 139.74 € )
    8 arbetsdagar
    125.36 €
    ( 149.18 € )
    10 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    An aluminum two-spoke handwheel that is lightweight yet that also features mechanical strength.