Filtreringsvillkor
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 10 arbetsdagar

Steel Roller Conveyor M Series (R-5015P) Diameter ø50.8 × Width 100 - 1000

Steel Roller Conveyor M Series (R-5015P) Diameter ø50.8 × Width 100 - 1000

Artikelnummer:

R-5015P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,100,150,200]P
Rensa
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
R-5015P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,100,150,200]P
Minsta beställningsantal
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
-
( - )
10 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Moderate load type ø50 steel roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 50 mm units specifiable.