Filtreringsvillkor

T-Slot Nut (BJ749)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 10 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Screw Nominal (M)

H

(mm)

Type

Pitch

(mm)

RoHS?Minsta beställningsantal
6
12
Size-reduced type
1
10
1 stycken
8
12
Standard Type
1.25
10
1 stycken
8
14
Size-reduced type
1.25
10
1 stycken
10
14
Size-reduced type
1.5
10
1 stycken
10
16
Size-reduced type
1.5
10
1 stycken
12
16
Standard Type
1.75
10
1 stycken
12
20
Standard Type
1.75
10
1 stycken
16
20
Standard Type
2
10
1 stycken
20
28
Standard Type
2.5
10
1 stycken
24
36
Standard Type
3
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
5.52 €
( 6.57 € )
6 arbetsdagar
5.52 €
( 6.57 € )
6 arbetsdagar
5.80 €
( 6.90 € )
6 arbetsdagar
5.80 €
( 6.90 € )
6 arbetsdagar
7.45 €
( 8.87 € )
6 arbetsdagar
7.45 €
( 8.87 € )
6 arbetsdagar
8.54 €
( 10.16 € )
6 arbetsdagar
8.54 €
( 10.16 € )
6 arbetsdagar
15.33 €
( 18.24 € )
6 arbetsdagar
30.83 €
( 36.69 € )
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

The size down type is female screw that has been machined to a size that is smaller than the normal T-groove female screw size. M16Use when mounting an M12 part or other smaller size on an M16. *The CADfata for this series has been amended. This will be available as soon as modifications are complete.