Filtreringsvillkor
  • Belt Nominal Width(mm)
  • Number of Teeth
      [50-2499/1]
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 12 arbetsdagar

    HabaSYNC T20 Type

    HabaSYNC T20 Type

    Artikelnummer:

    T20S01UU-[50-2499/1]-[25,40,50,75,100,150]-C
    Rensa
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    T20S01UU-[50-2499/1]-[25,40,50,75,100,150]-C

    Belt Nominal Width

    (mm)

    Number of Teeth

    RoHS?Minsta beställningsantal
    25 ~ 150
    50 ~ 2499
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    -
    ( - )
    12 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Metric pitch trapezoidal tooth profile, suitable for general transport applications.