Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Mounting Section Diameter (mm)
  • Mounting Section Length(mm)
  • Knob Outer Diameter(φ)
  • Knob Height(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 6 arbetsdagar
  • Tea Handle TH-N

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Mounting Section Diameter (mm)

    Mounting Section Length

    (mm)

    Knob Outer Diameter

    (φ)

    Knob Height

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    M6
    16
    40
    30
    1 stycken
    M6
    18
    55
    33
    1 stycken
    M8
    20
    67
    37
    1 stycken
    M10
    25
    80
    41
    1 stycken
    M12
    25
    95
    45
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    11.16 €
    ( 13.28 € )
    6 arbetsdagar
    11.12 €5.89 €
    ( 7.01 € )
    Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    13.54 €8.26 €
    ( 9.83 € )
    Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    19.50 €
    ( 23.20 € )
    6 arbetsdagar
    22.30 €
    ( 26.54 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    It is made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin. The female screw part is made of brass. Operating temperature max80° C min-20° C