Filtreringsvillkor
  • Outside Diameter of Handle(Ø)
  • Thickness of Handle(mm)
  • Mounting Section Outer Diameter(mm)
  • Round hole diameter(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 10 arbetsdagar

Two-Arm Handle TA

Artikelnummer:

Ej färdigt: 6 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Outside Diameter of Handle

(Ø)

Thickness of Handle

(mm)

Mounting Section Outer Diameter

(mm)

Round hole diameter

(mm)

Minsta beställningsantal
180
20
24
8
1 stycken
200
22
33
10
1 stycken
250
25
37
10
1 stycken
280
28
42
12
1 stycken
320
32
49
14
1 stycken
360
40
60
16
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
44.15 €
( 52.54 € )
10 arbetsdagar
48.02 €
( 57.14 € )
10 arbetsdagar
53.08 €
( 63.17 € )
10 arbetsdagar
63.60 €
( 75.68 € )
10 arbetsdagar
84.94 €
( 101.08 € )
10 arbetsdagar
107.61 €
( 128.06 € )
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features]
· A lever type handle to which loads can be easily applied.
· Use for applications where torque is required.
· The boss center includes machined holes.