Filtreringsvillkor
  • Body O.D./Thread M(mm)
  • Stroke l(mm)
  • Pin Outer Diameter d(Ø)
  • Length(mm)
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 7 arbetsdagar

Indexing Plunger (Stainless Steel) IP-2-Sus

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Body O.D./Thread M

(mm)

Stroke l

(mm)

Pin Outer Diameter d

(Ø)

Length

(mm)

Outer Diameter M [Details]

RoHS?Minsta beställningsantal
8
4
4
43
M8
10
1 stycken
10
5
5
49
M10
10
1 stycken
12
6
6
59
M12
10
1 stycken
16
8
8
79
M16
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
30.55 €
( 36.35 € )
7 arbetsdagar
30.64 €
( 36.46 € )
7 arbetsdagar
35.19 €
( 41.88 € )
7 arbetsdagar
47.60 €
( 56.64 € )
7 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Pull the knob and rotate it 90° to lock the product with the center pin in retracted state. Return the knob to its original position to release the lock; the center pin returns to its original position.