Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Bekräftad
100%
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Phillips Head Hexagon Upset Screw LO-2 (External Teeth W)【700 stycken】

Phillips Head Hexagon Upset Screw LO-2 (External Teeth W) HXPU-STC-M5-8
Denna artikel säljs i förpackningar. Vid beställning, var noga med att ange önskat antal förpackningar som kvantitet, annars kan det förekomma en överleverans.

Artikelnummer:

HXPU-STC-M5-8
Rensa
  • Denna produkt säljs i förpackningar om 700 stycken vardera.

  • Enhetspris (exkl. MOMS)
    83.49 €
  • Totalt (exkl. MOMS)
    83.49 €
    Pris inklusive MOMS:
    99.35 €
  • Förväntade leveransdagar
    7 arbetsdagar
    Avsändningsdatum för referens: 22.10.2025
Antal:
Förpackning(ar) (à 700 stycken)
Antal1 - 67+
Pris per enhet (exklusive MOMS)
(Enhetspris inklusive MOMS)
83.49 €
(
99.35 €
)
83.49 €
(
99.35 €
)
Leveransdagar
Loading...
Loading...

Produktinformation

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
HXPU-STC-M5-8
Minsta beställningsantal
1 förpackningar

700 stycken

Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
83.49 €
(
99.35 €
)
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

An internal toothed washer is incorporated into the hexagon head screw. [Material] Steel

Liknande produkterSe alla liknande produkter

Det hittades inte några liknande produkter för den här artikeln.
Artikelnumret har bekräftats