Filtreringsvillkor
  • I.D. D(φ)
  • Outer Diameter D(φ)
  • Width B(mm)
  • Basic Dynamic Load Rating Cr(N)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar
    • Inom 8 arbetsdagar

Angular contact ball bearings / single row / 72xx, 73xx / NACHI(FUJIKOSHI)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 24 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

I.D. D

(φ)

Outer Diameter D

(φ)

Width B

(mm)

Basic Dynamic Load Rating Cr

(N)

Allowable Rotational Velocity(Grease Lubrication)

(1/min)

Basic Static Load Rating Cor

(N)

RoHS?Minsta beställningsantal
15
35
11
8600
16000
4500
10
1 stycken
17
40
12
11300
14000
6300
10
1 stycken
20
47
14
13700
11000
7850
-
1 stycken
25
52
15
15300
9500
9700
10
1 stycken
30
62
16
21200
8500
13900
10
1 stycken
35
72
17
28000
7500
19000
-
1 stycken
40
80
18
33000
6700
23700
-
1 stycken
45
85
19
37000
6300
27100
10
1 stycken
50
90
20
38500
5600
29600
10
1 stycken
60
110
22
58000
4800
46000
10
1 stycken
65
120
23
66000
4300
54500
-
1 stycken
70
125
24
71500
4300
59500
-
1 stycken
75
130
25
74000
4000
64000
10
1 stycken
80
140
26
83500
3600
71500
10
1 stycken
85
150
28
96500
3400
83500
-
1 stycken
30
72
19
32000
7500
21000
-
1 stycken
35
80
21
37500
7000
24900
10
1 stycken
40
90
23
46000
6300
31000
-
1 stycken
45
100
25
60000
5600
41500
-
1 stycken
50
110
27
70500
5000
49500
10
1 stycken
60
130
31
92500
4300
67500
-
1 stycken
65
140
33
105000
4000
77500
-
1 stycken
70
150
35
118000
3600
88500
10
1 stycken
80
170
39
139000
3200
112000
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
11.69 €
( 13.91 € )
8 arbetsdagar
11.58 €
( 13.78 € )
8 arbetsdagar
13.20 €
( 15.71 € )
8 arbetsdagar
14.61 €
( 17.39 € )
8 arbetsdagar
16.14 €
( 19.21 € )
5 arbetsdagar
18.29 €
( 21.77 € )
8 arbetsdagar
23.70 €
( 28.20 € )
8 arbetsdagar
25.75 €
( 30.64 € )
8 arbetsdagar
29.63 €
( 35.26 € )
8 arbetsdagar
40.12 €
( 47.74 € )
8 arbetsdagar
50.53 €
( 60.13 € )
8 arbetsdagar
56.57 €
( 67.32 € )
8 arbetsdagar
61.81 €
( 73.55 € )
8 arbetsdagar
74.95 €
( 89.19 € )
8 arbetsdagar
88.59 €
( 105.42 € )
8 arbetsdagar
21.44 €
( 25.51 € )
8 arbetsdagar
26.91 €
( 32.02 € )
8 arbetsdagar
30.31 €
( 36.07 € )
8 arbetsdagar
33.74 €
( 40.15 € )
8 arbetsdagar
40.18 €
( 47.81 € )
8 arbetsdagar
58.14 €
( 69.19 € )
8 arbetsdagar
70.74 €
( 84.18 € )
8 arbetsdagar
86.49 €
( 102.92 € )
8 arbetsdagar
131.12 €
( 156.03 € )
8 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features]
· Three models are available for each contact angle ·
Generally, for the cage bearing an "A" or "B" contact angle symbol, a carved cage made of copper alloy or synthetic resin at P5 or greater is used ·
A "C" contact angle symbol is primarily used for P5 or greater high-precision bearings ·
Uses a synthetic resin fly cutting or polyamide cage