Bekräftad
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

C TEC (CT Type)【100 stycken】

C TEC (CT Type) CT-M3-5.7-BR

Artikelnummer:

CT-M3-5.7-BR
Rensa
Antal:
Förpackning (100 stycken)
Loading...

Produktinformation

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
CT-M3-5.7-BR
RoHS?Minsta beställningsantal
10
1 förpackningar

100 stycken

Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
18.33 €
( 21.81 € )
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Verification work on the embedded direction is not necessary because both ends have the same shape, which allows for faster work. Recommended when considering the use of parts feeders for automation.

Artikelnumret har bekräftats