Filtreringsvillkor

Pop Rivet Large Flange Rivet, SSD-SSBS-LF【1 till 1000 stycken】

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
Antal:

Produktinformation

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Recommended Fastening Plate Thickness

(mm)

Length L1

(mm)

RoHS?Minsta beställningsantal
1.0–3.2
10.8
10
1 förpackningar

1000 stycken

3.2~4.8
12.4
10
1 stycken
4.8–6.4
13.9
10
1 förpackningar

1000 stycken

Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
644.27 €
( 766.68 € )
6 arbetsdagar
2.67 €
( 3.18 € )
6 arbetsdagar
805.34 €
( 958.35 € )
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Suitable for situations where materials of workpieces in the flange side of large flanges is flexible, where lower hole diameters of the workpieces are large, or the like.