Filtreringsvillkor
  • Length L(mm)
  • Width W(mm)
  • Mounting Hole Dia. D(mm)
  • For Right Side•For Left Side
  • Height h(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Stainless Steel PC Lock C-1544

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Length L

(mm)

Width W

(mm)

Mounting Hole Dia. D

(mm)

Application

For Right Side•For Left Side

Height h

(mm)

Product Code

Minsta beställningsantal
70
8.8
4.5
Main Body
For Left Sides
54.5
24378
1 stycken
70
8.8
4.5
Main Body
For Right Side
54.5
24379
1 stycken
14
14
-
Leg for Locking
-
17.2
24381
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
39.31 €
( 46.78 € )
6 arbetsdagar
39.31 €
( 46.78 € )
6 arbetsdagar
6.10 €
( 7.26 € )
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features]
· Can secure personal computer or measuring instrument with one touch.
· Can also be mounted on a vibrator.