Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Adsorption Power(N)
  • Length L(mm)
  • Width W(mm)
  • Mounting Hole Dia. D(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 6 arbetsdagar
  • Powerful Magnetic Catch C-158

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Adsorption Power

    (N)

    Length L

    (mm)

    Width W

    (mm)

    Mounting Hole Dia. D

    (mm)

    Product Code

    RoHS?Minsta beställningsantal
    147
    105
    21.4
    4.2
    20454
    10
    1 stycken
    137
    80
    20
    3.1
    20455
    10
    1 stycken
    107
    61
    20
    3.1
    20456
    10
    1 stycken
    68
    50
    20
    3.1
    20457
    10
    1 stycken
    29
    40
    20
    3.1
    20458
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    15.90 €
    ( 18.92 € )
    6 arbetsdagar
    13.88 €
    ( 16.52 € )
    6 arbetsdagar
    10.84 €
    ( 12.90 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    7.97 €
    ( 9.48 € )
    6 arbetsdagar
    6.36 €
    ( 7.57 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    2 installation surfaces can be used according to the application. Magnet is strong and will not come off easily