Bekräftad
  • Tensile Load(N)
  • Overall Width(mm)
  • Main Body Overall Length(mm)
  • Main Body Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Spring Snap Lock C-150 (C-150-2)

Artikelnummer:

C-150-2
Rensa
Antal:
Loading...

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
C-150-2

Tensile Load

(N)

Overall Width

(mm)

Main Body Overall Length

(mm)

Main Body Width

(mm)

Product Code

RoHS?Minsta beställningsantal
36
40
52
16
20444
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
4.82 €
( 5.74 € )
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features]
· Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in and corrosion resistant stainless steel is used (C-1150)

Artikelnumret har bekräftats